Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.
Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel Produktová řada: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. H7 | l1 | Materiál | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393,30 Kč - 524,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
52.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
| 757,852 Kč - 1 010,387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
86.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
||
| 949,67 Kč - 1 266,1435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
48.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 1 306,043 Kč - 1 741,4739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
130.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 788,583 Kč - 1 051,5261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
56.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 1 358,335 Kč - 1 811,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
108.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 1 523,139 Kč - 2 030,687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
130.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 560,087 Kč - 746,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
52.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
| 880,03 Kč - 1 173,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
56.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
kulaté zahloubení
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 788,583 Kč - 1 051,5261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
48.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 949,67 Kč - 1 266,1435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
56.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 557,361 Kč - 743,2304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
86.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
||
| 3 003,90 Kč - 4 005,1174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
166.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
| 439,643 Kč - 586,1087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
62.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
| 607,174 Kč - 809,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
62.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
| 618,822 Kč - 825,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
74.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
| 1 051,03 Kč - 1 401,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
82.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 985,604 Kč - 1 313,9739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
108.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
54.0
|
31.0
|
42.0
|
||
| 478,552 Kč - 637,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
68.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 607,174 Kč - 809,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
56.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku