Menu Vyhledávání

Klouby univerzální – jednoduché

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.

Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
  • Rychlost otáček je u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm.
  • Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel Produktová řada: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. H7 l1 Materiál Bore dia l2 l3 d2 Koupit
757,852 Kč - 1 010,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
86.0
ocel
Klínová drážka
43.0
24.0
32.0
949,67 Kč - 1 266,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
48.0
ocel
Klínová drážka
24.0
12.0
22.0
393,30 Kč - 524,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
52.0
ocel
kulaté zahloubení
26.0
15.0
16.0
3 003,90 Kč - 4 005,1174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
166.0
ocel
kulaté zahloubení
83.0
47.0
70.0
2 066,374 Kč - 2 755,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
130.0
ocel
Klínová drážka
65.0
33.0
58.0
439,643 Kč - 586,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
56.0
ocel
kulaté zahloubení
28.0
13.0
25.0
452,53 Kč - 603,4565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
74.0
ocel
kulaté zahloubení
37.0
21.0
25.0
3 374,648 Kč - 4 499,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
166.0
ocel
Klínová drážka
83.0
47.0
70.0
1 565,517 Kč - 2 087,1913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
108.0
ocel
Klínová drážka
54.0
26.0
50.0
788,583 Kč - 1 051,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
48.0
ocel
kulaté zahloubení
24.0
12.0
22.0
985,604 Kč - 1 313,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
108.0
ocel
Klínová drážka
54.0
31.0
42.0
1 306,043 Kč - 1 741,4739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
130.0
ocel
kulaté zahloubení
65.0
33.0
58.0
560,087 Kč - 746,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
52.0
ocel
Klínová drážka
26.0
15.0
16.0
874,578 Kč - 1 166,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
68.0
ocel
kulaté zahloubení
34.0
16.0
32.0
1 244,335 Kč - 1 658,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel
Klínová drážka
41.0
18.0
42.0
607,174 Kč - 809,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
62.0
ocel
Klínová drážka
31.0
18.0
22.0
4 960,239 Kč - 6 613,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
190.0
ocel
kulaté zahloubení
95.0
46.0
95.0
618,822 Kč - 825,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
74.0
ocel
Klínová drážka
37.0
21.0
25.0
1 051,03 Kč - 1 401,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel
kulaté zahloubení
41.0
18.0
42.0
560,087 Kč - 746,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
48.0
ocel
Klínová drážka
24.0
12.0
22.0
  • z/ze 5
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 86.0 ocel

20214203

Cenové rozmezí
1 010,387 Kč - 757,852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 48.0 ocel

20214296

Cenové rozmezí
1 266,1435 Kč - 949,67 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 52.0 ocel

20214111

Cenové rozmezí
524,40 Kč - 393,30 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Klouby univerzální - jednoduché 40.0 166.0 ocel

20214166

Cenové rozmezí
4 005,1174 Kč - 3 003,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Klouby univerzální - jednoduché 32.0 130.0 ocel

20214340

Cenové rozmezí
2 755,0826 Kč - 2 066,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 56.0 ocel

20214845

Cenové rozmezí
586,1087 Kč - 439,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 74.0 ocel

20214135

Cenové rozmezí
603,4565 Kč - 452,53 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Klouby univerzální - jednoduché 40.0 166.0 ocel

20214227

Cenové rozmezí
4 499,5304 Kč - 3 374,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Klouby univerzální - jednoduché 25.0 108.0 ocel

20214333

Cenové rozmezí
2 087,1913 Kč - 1 565,517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 48.0 ocel

20214234

Cenové rozmezí
1 051,5261 Kč - 788,583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Klouby univerzální - jednoduché 25.0 108.0 ocel

20214210

Cenové rozmezí
1 313,9739 Kč - 985,604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - jednoduché 32.0 130.0 ocel

20214920

Cenové rozmezí
1 741,4739 Kč - 1 306,043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 52.0 ocel

20214173

Cenové rozmezí
746,70 Kč - 560,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 68.0 ocel

20214258

Cenové rozmezí
1 166,0217 Kč - 874,578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel

20214326

Cenové rozmezí
1 658,9478 Kč - 1 244,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 62.0 ocel

20214180

Cenové rozmezí
809,40 Kč - 607,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Klouby univerzální - jednoduché 50.0 190.0 ocel

20214951

Cenové rozmezí
6 613,7348 Kč - 4 960,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 74.0 ocel

20214197

Cenové rozmezí
825,013 Kč - 618,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel

20214265

Cenové rozmezí
1 401,2087 Kč - 1 051,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 48.0 ocel

20214982

Cenové rozmezí
746,70 Kč - 560,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0