Menu Vyhledávání

Klouby univerzální – jednoduché

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.

Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
  • Rychlost otáček je u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm.
  • Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel Produktová řada: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. H7 l1 Materiál Bore dia l2 l3 d2 Koupit
1 523,139 Kč - 2 030,687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
130.0
ocel
Klínová drážka
65.0
33.0
58.0
949,67 Kč - 1 266,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
56.0
ocel
Klínová drážka
28.0
13.0
25.0
1 858,20 Kč - 2 477,5174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
130.0
ocel
kulaté zahloubení
65.0
33.0
58.0
1 245,822 Kč - 1 661,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
132.0
ocel
Klínová drážka
66.0
38.0
50.0
993,783 Kč - 1 325,1261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
56.0
ocel
Square bore
28.0
13.0
25.0
1 748,413 Kč - 2 331,0522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
122.0
ocel
kulaté zahloubení
61.0
29.0
58.0
3 551,348 Kč - 4 735,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
140.0
ocel
Klínová drážka
70.0
35.0
70.0
1 511,243 Kč - 2 014,8261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
68.0
ocel
Square bore
34.0
16.0
32.0
393,30 Kč - 524,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
48.0
ocel
kulaté zahloubení
24.0
12.0
22.0
922,409 Kč - 1 229,9609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
74.0
ocel
kulaté zahloubení
37.0
17.0
36.0
618,822 Kč - 825,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
60.0
ocel
Klínová drážka
30.0
14.0
28.0
3 191,752 Kč - 4 255,6696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
140.0
ocel
kulaté zahloubení
70.0
35.0
70.0
1 752,626 Kč - 2 336,7522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel nerezavějící AISI 304
Klínová drážka
41.0
18.0
42.0
956,609 Kč - 1 275,313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
68.0
ocel nerezavějící AISI 304
kulaté zahloubení
34.0
16.0
32.0
949,67 Kč - 1 266,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
60.0
ocel
Klínová drážka
30.0
14.0
28.0
786,352 Kč - 1 048,5522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
48.0
ocel nerezavějící AISI 304
kulaté zahloubení
24.0
12.0
22.0
1 223,517 Kč - 1 631,1913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
95.0
ocel
kulaté zahloubení
47.5
22.0
45.0
618,822 Kč - 825,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel
kulaté zahloubení
41.0
18.0
42.0
1 333,552 Kč - 1 778,1522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
68.0
ocel nerezavějící AISI 304
Klínová drážka
34.0
16.0
32.0
2 661,157 Kč - 3 548,1261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
122.0
ocel nerezavějící AISI 304
kulaté zahloubení
61.0
29.0
58.0
  • z/ze 5
Klouby univerzální - jednoduché 32.0 130.0 ocel

20215071

Cenové rozmezí
2 030,687 Kč - 1 523,139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 56.0 ocel

20214302

Cenové rozmezí
1 266,1435 Kč - 949,67 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - jednoduché 32.0 130.0 ocel

20214289

Cenové rozmezí
2 477,5174 Kč - 1 858,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Klouby univerzální - jednoduché 30.0 132.0 ocel

20214807

Cenové rozmezí
1 661,1783 Kč - 1 245,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 56.0 ocel

20217136

Cenové rozmezí
1 325,1261 Kč - 993,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - jednoduché 30.0 122.0 ocel

20215415

Cenové rozmezí
2 331,0522 Kč - 1 748,413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Klouby univerzální - jednoduché 35.0 140.0 ocel

20215491

Cenové rozmezí
4 735,213 Kč - 3 551,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 68.0 ocel

20217310

Cenové rozmezí
2 014,8261 Kč - 1 511,243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 48.0 ocel

20214838

Cenové rozmezí
524,40 Kč - 393,30 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Klouby univerzální - jednoduché 18.0 74.0 ocel

20215392

Cenové rozmezí
1 229,9609 Kč - 922,409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Klouby univerzální - jednoduché 14.0 60.0 ocel

20215002

Cenové rozmezí
825,013 Kč - 618,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Klouby univerzální - jednoduché 35.0 140.0 ocel

20215422

Cenové rozmezí
4 255,6696 Kč - 3 191,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215330

Cenové rozmezí
2 336,7522 Kč - 1 752,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 68.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215187

Cenové rozmezí
1 275,313 Kč - 956,609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Klouby univerzální - jednoduché 14.0 60.0 ocel

20215453

Cenové rozmezí
1 266,1435 Kč - 949,67 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 48.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215163

Cenové rozmezí
1 048,5522 Kč - 786,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Klouby univerzální - jednoduché 22.0 95.0 ocel

20215408

Cenové rozmezí
1 631,1913 Kč - 1 223,517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel

20214883

Cenové rozmezí
825,013 Kč - 618,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 68.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216122

Cenové rozmezí
1 778,1522 Kč - 1 333,552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Klouby univerzální - jednoduché 30.0 122.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215217

Cenové rozmezí
3 548,1261 Kč - 2 661,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0