Menu Vyhledávání

Kola ovládací – se dvěma paprsky – z technopolymeru

Skladem

Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Provedení ovládacího kola Materiál kola Počet paprsků Průměr ručního kola Koupit
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
80.0 mm
7 030,2794 Kč - 7 030,2794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Bez rukojeti
ocel
4
250.0 mm
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
99.0 mm
608,4734 Kč - 608,4734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polyamid
2
100.0 mm
791,2552 Kč - 791,2552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
2
100.0 mm
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč 7 Skladem
černá
s rukojetí
polypropylen
2
99.0 mm
10189870 464,9806 Kč - 516,1711 Kč 6 Skladem
černá
s rukojetí
polypropylen
2
80.0 mm
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
2
160.0 mm
1 254,3392 Kč - 1 392,3902 Kč 42 Skladem
černá
s rukojetí
polypropylen
2
125.0 mm
  • z/ze 3
utahovací kolečko 80.0 mm vystružený otvor 8.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189894

Cenové rozmezí
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    80.0 mm
  • Výška ručního kola
    35.0 mm
  • Výška rukojeti
    45.0 mm
  • Průměr středu
    25.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
Kola ovládací 250.0 mm 17.0 mm ocel přírodní

10271094

Cenové rozmezí
7 030,2794 Kč - 7 030,2794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    250.0 mm
  • Výška ručního kola
    48.0 mm
  • Celkový průměr
    250.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 10.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189665

Cenové rozmezí
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Výška rukojeti
    60.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
Kola ovládací 100.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271162

Cenové rozmezí
608,4734 Kč - 608,4734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    100.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Průměr středu
    28.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 100.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271209

Cenové rozmezí
791,2552 Kč - 791,2552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    100.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Výška rukojeti
    56.0 mm
  • Celkový průměr
    100.0 mm
  • Celková výška
    100.0 mm
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189672

Cenové rozmezí
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Výška rukojeti
    60.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
utahovací kolečko 80.0 mm vystružený otvor 8.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189870

Cenové rozmezí
516,1711 Kč - 464,9806 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    80.0 mm
  • Výška ručního kola
    35.0 mm
  • Výška rukojeti
    45.0 mm
  • Průměr středu
    23.5 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
Kola ovládací 160.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271223

Cenové rozmezí
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    160.0 mm
  • Výška ručního kola
    56.0 mm
  • Výška rukojeti
    76.0 mm
  • Celkový průměr
    160.0 mm
  • Celková výška
    132.0 mm
utahovací kolečko 125.0 mm vystružený otvor 14.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10189726

Cenové rozmezí
1 392,3902 Kč - 1 254,3392 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    125.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Výška rukojeti
    65.0 mm
  • Průměr středu
    31.0 mm
  • Celková výška
    109.0 mm