Menu Vyhledávání

Kolečka odolná vysokým teplotám

Skladem

Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Typ kolečka Materiál kola Nosnost Koupit
1 089,8408 Kč - 2 364,8145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
fenol
100.0 kg
537,4732 Kč - 1 530,7775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
termoplast
152.9 kg
800,0265 Kč - 2 278,0178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
polyamid
15.0 kg
1 547,0973 Kč - 3 356,6635 Kč 11 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
fenol
100.0 kg
184,3619 Kč - 400,0537 Kč 11 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
plast
77,7605 Kč - 166,4917 Kč 189 Skladem
40.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
plast
25.0 kg
863,927 Kč - 3 114,4219 Kč 14 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
88,5614 Kč - 192,5307 Kč 91 Skladem
60.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
plast
40.0 kg
750,0581 Kč - 1 627,0428 Kč 8 Skladem
80.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
fenol
100.0 kg
621,7401 Kč - 1 348,5045 Kč 2 Skladem
80.0 mm
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
fenol
100.0 kg
434,0031 Kč - 1 236,4579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
termoplast
101.8 kg
1 051,8796 Kč - 2 281,9631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
plast
150.0 kg
871,1515 Kč - 1 890,5891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
fenol
120.0 kg
1 214,5536 Kč - 2 634,6731 Kč 4 Skladem
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
fenol
120.0 kg
866,4405 Kč - 2 467,3923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
pryž
100.0 N
687,2923 Kč - 1 956,8701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
termoplast
100.0 N
934,3912 Kč - 2 026,3075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
fenol
100.0 kg
654,861 Kč - 1 864,55 Kč 12 Skladem
100.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
termoplast
724,7507 Kč - 1 571,8085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
fenol
150.0 kg
539,01 Kč - 1 534,7227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
termoplast
  • z/ze 2
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg Otvor pro šroub černá

10277515

Cenové rozmezí
2 364,8145 Kč - 1 089,8408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou 100.0 mm 50.0 mm černá

10209011

Cenové rozmezí
1 530,7775 Kč - 537,4732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    50.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    152.9 kg
  • Materiál kola
    termoplast
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou 35.0 mm černá

10209059

Cenové rozmezí
2 278,0178 Kč - 800,0265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    15.0 kg
  • Materiál kola
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm šroubovací černá

10277492

Cenové rozmezí
3 356,6635 Kč - 1 547,0973 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 80.0 mm 50.0 kg uchycení šroubem 47.0 mm černá

10277638

Cenové rozmezí
400,0537 Kč - 184,3619 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    20.0 mm
  • Celková výška
    99.0 mm
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel pozinkovaná
Kolečko 40.0 mm 25.0 kg uchycení šroubem černá

10277577

Cenové rozmezí
166,4917 Kč - 77,7605 Kč

Skladové zásoby
189 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    40.0 mm
  • Šířka kola
    17.5 mm
  • Celková výška
    62.0 mm
  • Nosnost
    25.0 kg
  • Materiál kola
    plast
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg šroubovací 100.0 mm černá

10277393

Cenové rozmezí
3 114,4219 Kč - 863,927 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Materiál kola
    fenol
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
Kolečko 60.0 mm 40.0 kg uchycení šroubem černá

10277591

Cenové rozmezí
192,5307 Kč - 88,5614 Kč

Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    60.0 mm
  • Šířka kola
    21.5 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
  • Nosnost
    40.0 kg
  • Materiál kola
    plast
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg Otvor pro šroub černá

10277416

Cenové rozmezí
1 627,0428 Kč - 750,0581 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou 80.0 mm 35.0 mm černá

10277454

Cenové rozmezí
1 348,5045 Kč - 621,7401 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou 80.0 mm 45.0 mm černá

10208991

Cenové rozmezí
1 236,4579 Kč - 434,0031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    45.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    101.8 kg
  • Materiál kola
    termoplast
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou 100.0 mm 35.0 mm černá

10277560

Cenové rozmezí
2 281,9631 Kč - 1 051,8796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    150.0 kg
  • Materiál kola
    plast
Kolečko 100.0 mm 120.0 kg Otvor pro šroub černá

10277423

Cenové rozmezí
1 890,5891 Kč - 871,1515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    120.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 100.0 mm 120.0 kg Otvor pro šroub černá

10277522

Cenové rozmezí
2 634,6731 Kč - 1 214,5536 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    120.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 80.0 mm 100.0 N šroubovací bílá

10209028

Cenové rozmezí
2 467,3923 Kč - 866,4405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 N
  • Materiál kola
    pryž
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou 80.0 mm 35.0 mm bílá

10209035

Cenové rozmezí
1 956,8701 Kč - 687,2923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 N
  • Materiál kola
    termoplast
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou 80.0 mm 35.0 mm černá

10277553

Cenové rozmezí
2 026,3075 Kč - 934,3912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 100.0 mm 152.9 kg šroubovací 100.0 mm černá

10209004

Cenové rozmezí
1 864,55 Kč - 654,861 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    50.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Materiál kola
    termoplast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou 100.0 mm 35.0 mm černá

10277461

Cenové rozmezí
1 571,8085 Kč - 724,7507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    150.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 80.0 mm 101.8 kg šroubovací 100.0 mm černá

10208984

Cenové rozmezí
1 534,7227 Kč - 539,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    45.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Materiál kola
    termoplast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel nerezavějící