Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,8034 Kč - 344,8194 Kč | 30 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 298,791 Kč - 609,1547 Kč | 32 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3 512,111 Kč - 10 001,3422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 199,0695 Kč - 384,2725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 178,9327 Kč - 388,2178 Kč | 58 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 289,3832 Kč - 558,6549 Kč | 2 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 742,891 Kč - 2 115,4712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
71.4 kg
71.4 kg
|
||
| 5 130,7211 Kč - 14 611,0337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 2 290,4479 Kč - 6 522,3743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 314,6045 Kč - 641,5062 Kč | 59 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 870,0025 Kč - 870,0025 Kč | 2 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 324,40 Kč - 625,725 Kč | 2 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 516,5896 Kč - 1 053,3957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 483,4832 Kč - 986,3257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 4 313,6889 Kč - 12 284,0943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 3 130,6331 Kč - 4 382,8892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 1 466,6364 Kč - 2 990,5394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 427,6259 Kč - 825,3573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 227,0627 Kč - 462,3894 Kč | 3 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 521,631 Kč - 1 006,0521 Kč | 38 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
110.0 kg
110.0 kg