Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 122,7168 Kč - 9 497,0235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2760.0
|
||
| 3 052,92 Kč - 4 070,7126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1140.0
|
||
| 4 540,7097 Kč - 6 054,4237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1740.0
|
||
| 5 932,3324 Kč - 7 909,9122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2280.0
|
||
| 9 949,4663 Kč - 13 265,8787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3900.0
|
||
| 963,4507 Kč - 1 284,7196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
420.0
|
||
| 1 699,9676 Kč - 2 266,6913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
720.0
|
||
| 3 499,664 Kč - 4 666,2356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1320.0
|
||
| 9 206,0803 Kč - 12 274,6465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3600.0
|
||
| 2 904,599 Kč - 3 872,858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1080.0
|
||
| 6 866,2715 Kč - 9 155,0965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2940.0
|
||
| 4 662,8265 Kč - 6 217,0172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1980.0
|
||
| 7 272,0554 Kč - 9 696,1248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2820.0
|
||
| 7 867,1204 Kč - 10 489,5024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3060.0
|
||
| 2 512,0443 Kč - 3 349,2822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1020.0
|
||
| 3 721,7639 Kč - 4 962,2162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1560.0
|
||
| 8 759,3363 Kč - 11 679,1235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3420.0
|
||
| 6 328,7032 Kč - 8 438,2963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2700.0
|
||
| 819,2002 Kč - 1 092,2076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
300.0
|
||
| 3 749,2402 Kč - 4 998,9021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1680.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku