Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 032,666 Kč - 3 790,956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
760.0
|
||
| 1 239,693 Kč - 1 549,678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
295.0
|
||
| 1 878,435 Kč - 2 347,982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
455.0
|
||
| 2 510,014 Kč - 3 137,394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
625.0
|
||
| 3 269,292 Kč - 4 086,615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
820.0
|
||
| 2 742,688 Kč - 3 428,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
685.0
|
||
| 2 858,284 Kč - 3 572,855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
715.0
|
||
| 724,204 Kč - 905,255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
175.0
|
||
| 3 327,09 Kč - 4 158,739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
835.0
|
||
| 3 559,517 Kč - 4 449,458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
895.0
|
||
| 2 196,818 Kč - 2 746,146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
535.0
|
||
| 1 161,394 Kč - 1 451,866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
275.0
|
||
| 666,653 Kč - 833,378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
160.0
|
||
| 3 304,366 Kč - 4 130,581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
815.0
|
||
| 346,047 Kč - 432,497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
70.0
|
||
| 559,702 Kč - 699,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
120.0
|
||
| 452,998 Kč - 566,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
95.0
|
||
| 1 987,609 Kč - 2 484,573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
445.0
|
||
| 2 632,032 Kč - 3 290,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
595.0
|
||
| 1 773,46 Kč - 2 216,825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
395.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku