Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 400,1951 Kč - 11 750,1803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3520.0
|
||
| 10 318,1064 Kč - 12 897,5694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 1 634,3298 Kč - 2 042,9123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
520.0
|
||
| 3 754,3284 Kč - 4 692,8469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1180.0
|
||
| 4 100,8348 Kč - 5 126,1071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1300.0
|
||
| 6 435,301 Kč - 8 044,1898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2080.0
|
||
| 7 822,0899 Kč - 9 777,4851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2560.0
|
||
| 9 035,1167 Kč - 11 294,0231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2980.0
|
||
| 11 115,9361 Kč - 13 894,8566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3700.0
|
||
| 11 635,6958 Kč - 14 544,6197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 3 792,9987 Kč - 4 741,1848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1080.0
|
||
| 5 580,4834 Kč - 6 975,6678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1640.0
|
||
| 7 448,616 Kč - 9 310,8972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 9 747,4647 Kč - 12 184,4581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2920.0
|
||
| 10 769,1753 Kč - 13 461,5963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3240.0
|
||
| 1 905,5309 Kč - 2 381,7864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
440.0
|
||
| 3 857,3644 Kč - 4 821,5783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
920.0
|
||
| 2 853,2082 Kč - 3 566,5738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
880.0
|
||
| 8 923,9396 Kč - 11 154,8609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 11 705,6585 Kč - 14 632,1367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2920.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku