Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 170,7975 Kč - 5 213,6241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 6 206,8408 Kč - 7 758,4874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1900.0
|
||
| 6 657,1465 Kč - 8 321,4967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2020.0
|
||
| 8 878,4002 Kč - 11 098,1274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2740.0
|
||
| 10 359,5752 Kč - 12 949,469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3220.0
|
||
| 11 655,2853 Kč - 14 569,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3640.0
|
||
| 884,3292 Kč - 1 105,4115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
220.0
|
||
| 1 949,7982 Kč - 2 437,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
520.0
|
||
| 4 680,6352 Kč - 5 850,6668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 6 358,2147 Kč - 7 947,7684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 8 116,4422 Kč - 10 145,6164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 9 795,2938 Kč - 12 243,9901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 10 843,9718 Kč - 13 554,9648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2980.0
|
||
| 2 155,3615 Kč - 2 694,2019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
760.0
|
||
| 3 486,4346 Kč - 4 358,0433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1180.0
|
||
| 5 084,1294 Kč - 6 355,1618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1780.0
|
||
| 6 651,295 Kč - 8 314,1188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1560.0
|
||
| 9 966,0029 Kč - 12 457,4401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2360.0
|
||
| 12 229,4887 Kč - 15 286,7337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2920.0
|
||
| 14 493,2289 Kč - 18 116,5361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3480.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku