Menu Vyhledávání

Kroužky pojistné – z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pojistné kroužky z nerezavějící oceli ve tvaru C se používají k zajištění ložisek, ozubených kol a jiných komponentů na hřídelích a v otvorech.

Jsou odolné vůči korozi, mají dlouhou životnost a pevnost, takže jsou ideálním řešením do náročného prostředí nebo tam, kde jsou přítomny chemikálie a vlhko.

Mají snadnou montáž i demontáž, takže usnadňují a zefektivňují údržbu. Běžně se používají v automobilovém průmyslu, výrobě a dalších průmyslových oborech.

  • Zajišťují ložiska, ozubená kola a jiné komponenty na hřídele nebo v otvorech.
  • Ideální řešení do náročného prostředí nebo tam, kde jsou přítomny chemikálie a vlhko.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a dalších průmyslových oborech.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRR3447

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 d4 h1 d2 h2 d5 min d1 Koupit
31,9696 Kč - 49,3174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
7.7
3.3
11.5
1.8
1.7
12.0
72,8609 Kč - 112,0174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5
16.2
4.0
19.0
2.6
2.0
20.0
13,6304 Kč - 20,8174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
7.5
2.7
5.7
1.3
1.15
6.0
14,1261 Kč - 21,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.4
9.6
3.2
7.6
1.5
1.2
8.0
10,4087 Kč - 15,8609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
6.2
2.5
4.8
1.1
1.0
5.0
20,0739 Kč - 30,7304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3
12.7
3.3
9.6
1.8
1.7
10.0
36,6783 Kč - 56,5044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.7
12.2
3.7
15.2
2.2
1.7
16.0
Kroužky pojistné 12.0 11.5 1.1 ocel nerezavějící AISI 303

20212810

Cenové rozmezí
49,3174 Kč - 31,9696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    11.0
  • d4
    7.7
  • d5 min
    1.7
Kroužky pojistné 20.0 19.0 1.3 ocel nerezavějící AISI 303

20212834

Cenové rozmezí
112,0174 Kč - 72,8609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    20.0
  • d2
    19.0
  • d3
    18.5
  • d4
    16.2
  • d5 min
    2.0
Kroužky pojistné 6.0 5.7 0.8 ocel nerezavějící AISI 303

20212780

Cenové rozmezí
20,8174 Kč - 13,6304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    5.6
  • d4
    7.5
  • d5 min
    1.15
Kroužky pojistné 8.0 7.6 1.1 ocel nerezavějící AISI 303

20212797

Cenové rozmezí
21,8087 Kč - 14,1261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    7.4
  • d4
    9.6
  • d5 min
    1.2
Kroužky pojistné 5.0 4.8 0.7 ocel nerezavějící AISI 303

20212773

Cenové rozmezí
15,8609 Kč - 10,4087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    3.7
  • d4
    6.2
  • d5 min
    1.0
Kroužky pojistné 10.0 9.6 1.1 ocel nerezavějící AISI 303

20212803

Cenové rozmezí
30,7304 Kč - 20,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    9.3
  • d4
    12.7
  • d5 min
    1.7
Kroužky pojistné 16.0 15.2 1.1 ocel nerezavějící AISI 303

20212827

Cenové rozmezí
56,5044 Kč - 36,6783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    14.7
  • d4
    12.2
  • d5 min
    1.7