Standardní kónické krytky a zátky jsou navrženy tak, aby fungovaly jako krytky i zátky. Díky svému kónickému tvaru mohou pokrýt více rozměrů. Obvykle se používají k ochraně před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými korozivními chemikáliemi během skladování a přepravy. Jsou široce použitelné v různých odvětvích. Jednoduchá instalace a odstranění, hospodárnéí řešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Použití jako zátka | d1 | Barva | d2 | d3 | Použití jako krytka | d4 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.559 in
14.2 mm
|
zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.748 in
19.0 mm
|
zelená
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
0.776 in
19.7 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.52 in
38.6 mm
|
zelená
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.78 in
146.8 mm
|
zelená
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.504 in
216.0 mm
|
zelená
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.39 in
111.5 mm
|
zelená
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
|
4.528 in
115.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.921 in
23.4 mm
|
zelená
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
zelená
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.335 in
33.9 mm
|
zelená
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.882 in
124.0 mm
|
zelená
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
zelená
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.492 in
139.5 mm
|
zelená
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.764 in
19.4 mm
|
zelená
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.681 in
68.1 mm
|
zelená
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.799 in
96.5 mm
|
zelená
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.315 in
84.2 mm
|
zelená
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.374 in
34.9 mm
|
zelená
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.181 in
157.0 mm
|
zelená
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.63 in
270.0 mm
|
zelená
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.913 in
48.6 mm
|
zelená
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku