Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 272
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
2,2589 Kč - 4,3589 Kč 1698 Skladem
3.2 mm
černá
13.0 mm
18,588 Kč - 29,2642 Kč 92 Skladem
30.2 mm
červená
25.0 mm
22,0882 Kč - 34,6267 Kč 13000 Skladem
34.9 mm
červená
25.0 mm
51,7481 Kč - 74,9224 Kč 440 Skladem
53.9 mm
červená
38.0 mm
5,006 Kč - 7,814 Kč 1800 Skladem
13.8 mm
červená
13.0 mm
16,4127 Kč - 18,5391 Kč 7700 Skladem
28.6 mm
červená
25.0 mm
5,3686 Kč - 10,4186 Kč 52475 Skladem
15.9 mm
červená
13.0 mm
9,2591 Kč - 17,3133 Kč 724 Skladem
19.1 mm
červená
25.0 mm
10,6257 Kč - 17,5431 Kč 500 Skladem
22.2 mm
červená
25.0 mm
4,6993 Kč - 7,0402 Kč 9055 Skladem
12.7 mm
červená
13.0 mm
4,0718 Kč - 4,4049 Kč 10000 Skladem
10.3 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
9,7193 Kč - 18,3859 Kč 1125 Skladem
20.6 mm
červená
25.0 mm
4,4203 Kč - 7,0862 Kč 5000 Skladem
11.1 mm
červená
13.0 mm
3,6255 Kč - 5,4468 Kč 3900 Skladem
8.7 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
3,765 Kč - 5,4928 Kč 3534 Skladem
9.5 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
3,4861 Kč - 4,8875 Kč 5500 Skladem
7.9 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
25,6223 Kč - 54,7408 Kč 7212 Skladem
44.5 mm
červená
38.0 mm
11,5661 Kč - 24,7106 Kč 344 Skladem
25.4 mm
červená
38.0 mm
30,2178 Kč - 39,2231 Kč 1250 Skladem
44.5 mm
červená
25.0 mm
4,6017 Kč - 7,4079 Kč 12250 Skladem
11.9 mm
červená
13.0 mm
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 3.2 mm 13.0 mm PVC černá

10006108

Cenové rozmezí
4,3589 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
1698 Skladem
Parametry
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 30.2 mm 25.0 mm PVC červená

10008898

Cenové rozmezí
29,2642 Kč - 18,588 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 25.0 mm PVC červená

10008911

Cenové rozmezí
34,6267 Kč - 22,0882 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 53.9 mm 38.0 mm PVC červená

10008973

Cenové rozmezí
74,9224 Kč - 51,7481 Kč

Skladové zásoby
440 Skladem
Parametry
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 13.8 mm 13.0 mm PVC červená

10008751

Cenové rozmezí
7,814 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 25.0 mm PVC červená

10008881

Cenové rozmezí
18,5391 Kč - 16,4127 Kč

Skladové zásoby
7700 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 13.0 mm PVC červená

10008782

Cenové rozmezí
10,4186 Kč - 5,3686 Kč

Skladové zásoby
52475 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 25.0 mm PVC červená

10008805

Cenové rozmezí
17,3133 Kč - 9,2591 Kč

Skladové zásoby
724 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 22.2 mm 25.0 mm PVC červená

10008836

Cenové rozmezí
17,5431 Kč - 10,6257 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 12.7 mm 13.0 mm PVC červená

10008744

Cenové rozmezí
7,0402 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
9055 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 10.3 mm 13.0 mm PVC červená

10008713

Cenové rozmezí
4,4049 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 20.6 mm 25.0 mm PVC červená

10008812

Cenové rozmezí
18,3859 Kč - 9,7193 Kč

Skladové zásoby
1125 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 13.0 mm PVC červená

10008720

Cenové rozmezí
7,0862 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 8.7 mm 13.0 mm PVC červená

10008690

Cenové rozmezí
5,4468 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 9.5 mm 13.0 mm PVC červená

10008706

Cenové rozmezí
5,4928 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
3534 Skladem
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 13.0 mm PVC červená

10008683

Cenové rozmezí
4,8875 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC červená

10108888

Cenové rozmezí
54,7408 Kč - 25,6223 Kč

Skladové zásoby
7212 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 25.4 mm 38.0 mm 70 °C PVC červená

10108826

Cenové rozmezí
24,7106 Kč - 11,5661 Kč

Skladové zásoby
344 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 25.0 mm PVC červená

10008942

Cenové rozmezí
39,2231 Kč - 30,2178 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 13.0 mm PVC červená

10008737

Cenové rozmezí
7,4079 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
12250 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000