Menu Vyhledávání

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Skladem

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 65
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál h d1 Typ Koupit
2,6634 Kč - 5,3242 Kč 950 Skladem
7.5 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
4,7271 Kč - 15,9344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
černá
pryž EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1
7,3906 Kč - 21,2969 Kč 100 Skladem
7.5 mm
černá
pryž EPDM
33.8 mm
10.6 mm
1
6,54 Kč - 13,0999 Kč 875 Skladem
18.8 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
32,1561 Kč - 78,906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
přírodní
silikon
52.0 mm
18.0 mm
2
6,1495 Kč - 6,1495 Kč 10000 Skladem
4.8 mm
černá
pryž EPDM
35.0 mm
7.9 mm
1
39,8116 Kč - 83,6045 Kč 2600 Skladem
15.4 mm
černá
pryž EPDM
30.0 mm
18.6 mm
1
10240748 7,9116 Kč - 7,9116 Kč 1500 Skladem
černá
silikon
1
14,1537 Kč - 19,8152 Kč 133 Skladem
9.0 mm
přírodní
silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
6,1774 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
pryž EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1
4,8102 Kč - 13,8455 Kč 700 Skladem
4.0 mm
černá
pryž EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1
5,4383 Kč - 10,8783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
3,0957 Kč - 6,2052 Kč 1500 Skladem
9.7 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
5,5081 Kč - 6,3726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
černá
pryž EPDM
24.7 mm
11.2 mm
1
24,0683 Kč - 50,5433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
pryž EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
5,285 Kč - 10,6484 Kč 77 Skladem
15.9 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
7,9205 Kč - 15,8578 Kč 3500 Skladem
25.1 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
2,1055 Kč - 4,1904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
2,5239 Kč - 5,0637 Kč 3000 Skladem
7.7 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
7,2232 Kč - 24,208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.3 mm
černá
pryž EPDM
25.7 mm
15.5 mm
1
  • z/ze 4
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 7.5 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020333

Cenové rozmezí
5,3242 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 9.7 mm 23.1 mm černá pryž EPDM

10251515

Cenové rozmezí
15,9344 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 10.6 mm 33.8 mm černá pryž EPDM

10251522

Cenové rozmezí
21,2969 Kč - 7,3906 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 18.8 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020524

Cenové rozmezí
13,0999 Kč - 6,54 Kč

Skladové zásoby
875 Skladem
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 21.0 mm 52.0 mm přírodní silikon

10272411

Cenové rozmezí
78,906 Kč - 32,1561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    přírodní
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 7.9 mm 35.0 mm černá pryž EPDM

10377932

Cenové rozmezí
6,1495 Kč - 6,1495 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 18.6 mm 30.0 mm černá pryž EPDM

10251553

Cenové rozmezí
83,6045 Kč - 39,8116 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 1.2 mm 1.2 mm černá silikon

10240748

Cenové rozmezí
7,9116 Kč - 7,9116 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Maximální teplota
    300 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 9.0 mm 52.0 mm přírodní silikon

10272374

Cenové rozmezí
19,8152 Kč - 14,1537 Kč

Skladové zásoby
133 Skladem
Parametry
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    přírodní
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 9.2 mm 30.0 mm černá pryž EPDM

10377956

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 6,1774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 7.2 mm 30.0 mm černá pryž EPDM

10251508

Cenové rozmezí
13,8455 Kč - 4,8102 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 15.3 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020487

Cenové rozmezí
10,8783 Kč - 5,4383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 9.7 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020388

Cenové rozmezí
6,2052 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 11.2 mm 24.7 mm černá pryž EPDM

10377963

Cenové rozmezí
6,3726 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 6.4 mm 50.8 mm černá pryž EPDM

10377925

Cenové rozmezí
50,5433 Kč - 24,0683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 15.9 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020494

Cenové rozmezí
10,6484 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 25.1 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020579

Cenové rozmezí
15,8578 Kč - 7,9205 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 5.3 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020326

Cenové rozmezí
4,1904 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 7.7 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020340

Cenové rozmezí
5,0637 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 15.5 mm 25.7 mm černá pryž EPDM

10251539

Cenové rozmezí
24,208 Kč - 7,2232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá