Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, PVC Barva: přírodní, červená, černá Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | h | Kompatibilní velikosti závitu | Materiál (podrobně) | H | Kompatibilní typ závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0575 Kč - 16,728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
červená
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 8,3305 Kč - 9,3898 Kč | 1076 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
přírodní
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 4,1508 Kč - 8,6007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
červená
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 3,9498 Kč - 8,1273 Kč | 8030 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 30,0183 Kč - 60,9943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.492 in
63.3 mm
|
přírodní
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 5,3573 Kč - 8,2851 Kč | 960 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
přírodní
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 3,7056 Kč - 7,6775 Kč | 153 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
červená
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 14,2192 Kč - 29,5897 Kč | 500 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
červená
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 4,8115 Kč - 9,9421 Kč | 4785 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
červená
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 3,2316 Kč - 6,707 Kč | 7500 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 3,7918 Kč - 7,425 Kč | 63 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
červená
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 14,2048 Kč - 29,5108 Kč | 6045 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
červená
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 2,3123 Kč - 4,7895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
černá
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
PVC
|
|
|
||
| 6,1903 Kč - 12,8616 Kč | 2710 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
červená
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 3,0736 Kč - 6,0284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
PVC
|
|
|
||
| 4,5961 Kč - 11,2046 Kč | 2100 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
přírodní
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 3,6624 Kč - 7,425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
přírodní
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 2,772 Kč - 5,7601 Kč | 22400 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 2,7433 Kč - 5,3419 Kč | 22435 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
červená
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 4,6679 Kč - 4,7185 Kč | 82 Skladem |
0.799 in
20.3 mm
|
přírodní
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)