Menu Vyhledávání

Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Navrženo k ochraně vyvýšeného čela příruby před nečistotami, vlhkostí, barvou a pískováním během výroby, manipulace a přepravy. Poskytuje pevné uchycení pro pohodlnou ochranu dílů a je snadno instalovatelný a odnímatelný. Sortiment obsahuje různé jmenovité průměry.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCXFRPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Specifikace d Jmenovitý průměr potrubí D H Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 150
162.6 mm
6"
216.0 mm
36.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 300
314.0 mm
12"
408.0 mm
60.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 25
30.0 mm
1"
70.0 mm
19.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 80
85.0 mm
3"
137.0 mm
34.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 100
108.0 mm
4"
163.0 mm
35.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 40
45.0 mm
1 1/2"
87.5 mm
29.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 15
18.5 mm
1/2"
45.0 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 50
56.0 mm
2"
103.0 mm
29.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 20
23.8 mm
3/4"
58.3 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 32
38.9 mm
1 1/4"
78.0 mm
29.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 250
267.0 mm
10"
345.0 mm
44.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 200
212.0 mm
8"
270.0 mm
44.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 65
71.4 mm
2 1/2"
121.8 mm
34.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
DN 125
133.7 mm
5"
189.5 mm
36.5 mm
Chrániče čela příruby DN 150 LDPE - PCR zelená

20750701


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    216.0 mm
  • d
    162.6 mm
  • H
    36.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    6"
  • Specifikace
    DN 150
Chrániče čela příruby DN 300 LDPE - PCR zelená

20750756


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    408.0 mm
  • d
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Specifikace
    DN 300
Chrániče čela příruby DN 25 LDPE - PCR zelená

20750732


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    70.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Specifikace
    DN 25
Chrániče čela příruby DN 80 LDPE - PCR zelená

20750800


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    137.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Specifikace
    DN 80
Chrániče čela příruby DN 100 LDPE - PCR zelená

20750671


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    163.0 mm
  • d
    108.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Specifikace
    DN 100
Chrániče čela příruby DN 40 LDPE - PCR zelená

20750770


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    87.5 mm
  • d
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Specifikace
    DN 40
Chrániče čela příruby DN 15 LDPE - PCR zelená

20750695


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • d
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Specifikace
    DN 15
Chrániče čela příruby DN 50 LDPE - PCR zelená

20750787


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    103.0 mm
  • d
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Specifikace
    DN 50
Chrániče čela příruby DN 20 LDPE - PCR zelená

20750718


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    58.3 mm
  • d
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Specifikace
    DN 20
Chrániče čela příruby DN 32 LDPE - PCR zelená

20750763


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    78.0 mm
  • d
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/4"
  • Specifikace
    DN 32
Chrániče čela příruby DN 250 LDPE - PCR zelená

20750749


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    345.0 mm
  • d
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Specifikace
    DN 250
Chrániče čela příruby DN 200 LDPE - PCR zelená

20750725


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    270.0 mm
  • d
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Specifikace
    DN 200
Chrániče čela příruby DN 65 LDPE - PCR zelená

20750794


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    121.8 mm
  • d
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2 1/2"
  • Specifikace
    DN 65
Chrániče čela příruby DN 125 LDPE - PCR zelená

20750688


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    189.5 mm
  • d
    133.7 mm
  • H
    36.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Specifikace
    DN 125