Menu Vyhledávání

Krytky proti prachu – k zámkům a západkám

Skladem

Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Vnitřní průměr krytky Průměr otvoru Koupit
16,5262 Kč - 25,7075 Kč 344 Skladem
86.7 mm
30.0 mm
22.5 mm
22,4407 Kč - 22,4407 Kč 995 Skladem
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
krytky proti prachu 22.5 mm polyuretan černá

20050009

Cenové rozmezí
25,7075 Kč - 16,5262 Kč

Skladové zásoby
344 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    6.0 mm
  • Vnější průměr základny
    36.0 mm
  • Vnitřní průměr krytky
    30.0 mm
  • Průměr otvoru
    22.5 mm
  • Celková délka
    86.7 mm
krytky proti prachu Pro řadu 140 černá

20063320

Cenové rozmezí
22,4407 Kč - 22,4407 Kč

Skladové zásoby
995 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    9.0 mm
  • Vnější průměr základny
    26.0 mm
  • Vnitřní průměr krytky
    20.0 mm
  • Průměr otvoru
    16.0 mm
  • Celková délka
    74.0 mm