Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7885 Kč - 23,1104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
žlutá
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 13,472 Kč - 42,874 Kč | 100 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 15,6475 Kč - 19,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
žlutá
|
1.063 in
27.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 10,5169 Kč - 28,1849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 8,7786 Kč - 24,1259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,9424 Kč - 12,8248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
žlutá
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 12,3421 Kč - 14,8521 Kč | 150 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,2865 Kč - 7,2614 Kč | 500 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
žlutá
|
0.807 in
20.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 14,9291 Kč - 18,4082 Kč | 225 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,8699 Kč - 12,2284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,6179 Kč - 18,268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 10,3277 Kč - 19,2449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrický
|
||
| 5,0201 Kč - 5,8233 Kč | 900 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 9,9496 Kč - 10,9446 Kč | 150 Skladem |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
žlutá
|
0.571 in
14.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,3426 Kč - 16,7022 Kč | 230 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 6,9656 Kč - 7,6622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
žlutá
|
0.413 in
10.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrický
|
||
| 3,6032 Kč - 5,0552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
žlutá
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
||
| 5,8874 Kč - 20,8032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrický
|
||
| 3,671 Kč - 5,4388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrický
|
||
| 11,9075 Kč - 12,2023 Kč | 253 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický