Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | h | d1 | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6373 Kč - 4,2135 Kč | 3600 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
bílá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,5081 Kč - 3,1404 Kč | 28020 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
bílá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,6858 Kč - 4,9079 Kč | 6528 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
černá
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,14 Kč - 3,9216 Kč | 36700 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
černá
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 10082270 | 1,5081 Kč - 3,1089 Kč | 80000 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
černá
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
PVC
|
|
|
| 1,666 Kč - 3,8506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 10070161 | 2,4847 Kč - 5,1368 Kč | 100000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
PVC
|
|
|
| 0,968 Kč - 2,3434 Kč | 12720 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
bílá
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,8007 Kč - 5,1289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,4032 Kč - 2,9273 Kč | 500 Skladem |
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 3,3035 Kč - 3,9374 Kč | 17050 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,255 Kč - 4,1267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,2119 Kč - 4,032 Kč | 14000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,7665 Kč - 3,6612 Kč | 3000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
|
||
| 4,3088 Kč - 7,8827 Kč | 17500 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
černá
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,9964 Kč - 4,182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,3123 Kč - 4,8132 Kč | 4825 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
černá
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,7235 Kč - 3,5823 Kč | 6800 Skladem |
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 1,5081 Kč - 3,1168 Kč | 4500 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
černá
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,2625 Kč - 2,6275 Kč | 16000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku