Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5997 Kč - 5,2078 Kč | 1779 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10007815 | 2,3555 Kč - 4,7423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 3,6912 Kč - 7,3619 Kč | 3215 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,9964 Kč - 4,0242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,3888 Kč - 2,7853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,982 Kč - 3,9768 Kč | 10550 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 7,0377 Kč - 14,6765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,6283 Kč - 5,2709 Kč | 3200 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,1687 Kč - 4,7423 Kč | 12500 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10008218 | 6,2478 Kč - 12,4671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
|
| 1,7378 Kč - 3,5113 Kč | 39600 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,2388 Kč - 14,4397 Kč | 6200 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 1,4793 Kč - 2,9747 Kč | 19200 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,255 Kč - 4,5213 Kč | 15000 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,0018 Kč - 6,2493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,9785 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2272 Kč | 4500 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,4614 Kč - 6,92 Kč | 1000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,7002 Kč - 5,4128 Kč | 1000 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,2262 Kč - 4,4424 Kč | 318 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku