Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.
Snadná montáž i demontáž.
Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen, polypropylen Barva: černá, modrá, žlutá, šedá, přírodní, bílá Produktová řada: SR1062, SRF0023
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | D | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4722 Kč - 11,3624 Kč | 1110 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,5907 Kč - 7,4881 Kč | 5415 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,9031 Kč - 11,5991 Kč | 700 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 5,3861 Kč - 10,6523 Kč | 1485 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,7378 Kč - 3,4402 Kč | 4000 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2424 Kč - 2,4618 Kč | 3000 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,5045 Kč - 7,2988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,182 Kč - 2,3355 Kč | 5940 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,4256 Kč - 14,6765 Kč | 120 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2179 Kč - 2,3987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7378 Kč - 3,4402 Kč | 2320 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 5,6302 Kč - 11,1257 Kč | 2932 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 4,8403 Kč - 9,5476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,2622 Kč - 18,0694 Kč | 100 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,3806 Kč - 9,7843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,9641 Kč - 8,2062 Kč | 1180 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10,1115 Kč - 29,1952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 12,826 Kč - 26,5913 Kč | 1280 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9134 Kč - 1,8069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4506 Kč - 2,8406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm