End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | h | d1 | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6395 Kč - 6,6265 Kč | 8900 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,7151 Kč - 3,5546 Kč | 5000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
2
|
||
1,6175 Kč - 3,7385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PVC
|
1
|
||
1,2006 Kč - 2,482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
1
|
||
3,9742 Kč - 4,1904 Kč | 7500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,9701 Kč - 5,4238 Kč | 142000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
10105382 | 1,2257 Kč - 2,4054 Kč | 26850 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
bílá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
2
|
|
0,9398 Kč - 2,2752 Kč | 58720 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
bílá
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
PVC
|
2
|
||
2,5239 Kč - 4,6041 Kč | 4000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,2466 Kč - 2,5893 Kč | 500 Skladem |
|
bílá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
1
|
||
2,1335 Kč - 4,1521 Kč | 16400 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PVC
|
2
|
||
1,4223 Kč - 2,9494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
1
|
||
1,7709 Kč - 4,0908 Kč | 1500 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PVC
|
2
|
||
10104378 | 1,5199 Kč - 2,9876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
2
|
|
3,2072 Kč - 3,6312 Kč | 17000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,6594 Kč - 3,4396 Kč | 20 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
PVC
|
2
|
||
4,1833 Kč - 7,6531 Kč | 6000 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
černá
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,6076 Kč - 4,765 Kč | 51000 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
černá
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,4642 Kč - 3,026 Kč | 470 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
bílá
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
PVC
|
2
|
||
1,2257 Kč - 2,551 Kč | 150 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku