Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Chrání konce trubek před prachem, špínou a dalšími nečistotami.Používají se v instalatérství, topení, ventilaci a ve strojírenství.Odolnost vůči teplotám od 66 C do -40 C. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SR1389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | h | d1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31,2775 Kč - 401,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
5,1874 Kč - 11,9508 Kč | 15900 Skladem |
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
19,9267 Kč - 41,4448 Kč | 682 Skladem |
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
13,6238 Kč - 32,405 Kč | 10 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
17,8211 Kč - 45,9646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
polyethylen
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
32,1561 Kč - 76,378 Kč | 752 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
10,1795 Kč - 24,208 Kč | 4570 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
12,048 Kč - 28,5746 Kč | 480 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
19,9825 Kč - 47,4968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
polyethylen
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
17,2772 Kč - 41,1384 Kč | 150 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
25,6858 Kč - 85,0346 Kč | 30 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
4,3507 Kč - 8,3502 Kč | 500 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
20,1637 Kč - 50,5612 Kč | 390 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
12,2712 Kč - 29,1876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
polyethylen
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
2,6076 Kč - 5,1556 Kč | 3200 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
62,8759 Kč - 102,6544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
40,3834 Kč - 91,1633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
polyethylen
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
12,1038 Kč - 28,7278 Kč | 50 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,3925 Kč - 8,197 Kč | 160 Skladem |
černá
|
polyethylen
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
21,614 Kč - 49,8716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
polyethylen
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku