Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 409,6176 Kč - 3 409,6176 Kč | 25 Skladem |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 392,5231 Kč - 476,0719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 1 608,7858 Kč - 1 939,9076 Kč | 2 Skladem |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 619,0975 Kč - 751,6955 Kč | 36 Skladem |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 2 505,4602 Kč - 2 505,4602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 72,1572 Kč - 83,7024 Kč | 2 Skladem |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 372,9033 Kč - 449,084 Kč | 121 Skladem |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
| 1 673,1889 Kč - 2 033,7402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 214,3395 Kč - 259,3509 Kč | 50 Skladem |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 62,9033 Kč - 70,8808 Kč | 19 Skladem |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 59,6634 Kč - 69,861 Kč | 112 Skladem |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 164,6148 Kč - 185,6402 Kč | 6 Skladem |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 198,1215 Kč - 219,1631 Kč | 47 Skladem |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 1 343,9516 Kč - 1 371,6662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 1 853,1845 Kč - 1 853,1845 Kč | 4 Skladem |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 2 249,4993 Kč - 2 695,9119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 535,3618 Kč - 654,4157 Kč | 2 Skladem |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 384,0489 Kč - 462,5708 Kč | 149 Skladem |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 459,0331 Kč - 595,0429 Kč | 27 Skladem |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 1 332,0419 Kč - 1 612,5057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku