Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Skladem

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost b1 Jmenovitý průměr potrubí Tlaková třída OD Koupit
92,9821 Kč - 229,8234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
DN 200
10
340.0 mm
23,4268 Kč - 57,9155 Kč 3 Skladem
14.0 mm
DN 20
16
105.0 mm
58,8738 Kč - 145,5548 Kč 2 Skladem
18.0 mm
DN 125
16
250.0 mm
124,3992 Kč - 307,1973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
DN 250
10
395.0 mm
444,5658 Kč - 444,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
33,7179 Kč - 33,7179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1"
900
149.2 mm
39,2678 Kč - 39,2678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
1 1/2"
900
177.8 mm
57,7165 Kč - 143,2566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
DN 125
6
240.0 mm
358,9743 Kč - 358,9743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
DN 600
6
755.0 mm
42,3077 Kč - 104,9527 Kč 11 Skladem
18.0 mm
DN 65
10
185.0 mm
29,3532 Kč - 72,7008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
3/4"
900
130.2 mm
656,1184 Kč - 1 622,5535 Kč 6 Skladem
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
56,81 Kč - 56,81 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
2 1/2"
900
244.5 mm
256,6632 Kč - 256,6632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
14"
900
641.4 mm
36,0327 Kč - 89,6311 Kč 18 Skladem
19.1 mm
2"
600
165.1 mm
308,9412 Kč - 763,7799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
71,5076 Kč - 176,1979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
4"
600
273.1 mm
677,2723 Kč - 1 675,4129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
55,9454 Kč - 55,9454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
3"
900
241.3 mm
303,2519 Kč - 303,2519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
16"
900
704.9 mm
  • z/ze 8
Chránič příruby 340.0 mm DIN 10 DN 200 černá polypropylen

10387986

Cenové rozmezí
229,8234 Kč - 92,9821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 105.0 mm DIN 16 DN 20 černá polypropylen

10387887

Cenové rozmezí
57,9155 Kč - 23,4268 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 20
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 250.0 mm DIN 16 DN125 černá polypropylen

10387962

Cenové rozmezí
145,5548 Kč - 58,8738 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 125
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 395.0 mm DIN 10 DN 250 černá polypropylen

10387993

Cenové rozmezí
307,1973 Kč - 124,3992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    395.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 černá polypropylen

10387450

Cenové rozmezí
444,5658 Kč - 444,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    22"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 černá polypropylen

10387535

Cenové rozmezí
33,7179 Kč - 33,7179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
Chránič příruby 177.8 mm ASME, ANSI 900 1 1/2 černá polypropylen

10387542

Cenové rozmezí
39,2678 Kč - 39,2678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
Chránič příruby 240.0 mm DIN 6 DN125 černá polypropylen

10387795

Cenové rozmezí
143,2566 Kč - 57,7165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 125
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 755.0 mm DIN 6 DN 600 černá polypropylen

10387863

Cenové rozmezí
358,9743 Kč - 358,9743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    24.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 600
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 185.0 mm DIN 10 DN65 černá polypropylen

10387931

Cenové rozmezí
104,9527 Kč - 42,3077 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 65
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 černá polypropylen

10387528

Cenové rozmezí
72,7008 Kč - 29,3532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
Chránič příruby 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 černá polypropylen

10387481

Cenové rozmezí
1 622,5535 Kč - 656,1184 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    28"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 černá polypropylen

10387566

Cenové rozmezí
56,81 Kč - 56,81 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2 1/2"
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
Chránič příruby 641.4 mm ASME, ANSI 900 14 černá polypropylen

10387641

Cenové rozmezí
256,6632 Kč - 256,6632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    641.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
Chránič příruby 165.1 mm ASME, ANSI 600 2 černá polypropylen

10387146

Cenové rozmezí
89,6311 Kč - 36,0327 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 711.2 mm ASME, ANSI 300 18 černá polypropylen

10387269

Cenové rozmezí
763,7799 Kč - 308,9412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    18"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 černá polypropylen

10387351

Cenové rozmezí
176,1979 Kč - 71,5076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30 černá polypropylen

10387320

Cenové rozmezí
1 675,4129 Kč - 677,2723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    47.6 mm
  • OD
    1092.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    30"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 černá polypropylen

10387573

Cenové rozmezí
55,9454 Kč - 55,9454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
Chránič příruby 704.9 mm ASME, ANSI 900 16 černá polypropylen

10387658

Cenové rozmezí
303,2519 Kč - 303,2519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    704.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá