Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.
Upevňovací zátky pro chrániče přírub zajišťují ochranné kotouče celého čela (prodávají se samostatně) k povrchu příruby.
Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SRFLS
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | Otvory pro šroub | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3502 Kč - 19,8107 Kč | 198 Skladem |
43.2
|
1.750 in
44.5 mm
|
1.772 in
45 mm
|
||
| 7,3906 Kč - 14,6321 Kč | 675 Skladem |
43.9
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
| 10,6397 Kč - 21,0671 Kč | 178 Skladem |
50.8
|
1.875 in
47.6 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
||
| 7,6834 Kč - 15,1683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
43.9
|
1.625 in
41.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
||
| 11,8947 Kč - 11,8947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.8
|
2.000 in
50.8 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||
| 2,8446 Kč - 5,7725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.7
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 14,7114 Kč - 14,7114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.1
|
2.375 in
60.3 mm
|
2.409 in
61.2 mm
|
||
| 5,257 Kč - 10,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
37.8
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
||
| 24,7934 Kč - 24,7934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.1
|
3.625 in
92.1 mm
|
3.661 in
93 mm
|
||
| 6,1495 Kč - 12,104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.1
|
1.125 in
28.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
||
| 12,7174 Kč - 12,7174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.8
|
2.125 in
54 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
||
| 6,9303 Kč - 13,7127 Kč | 720 Skladem |
44.2
|
1.375 in
34.9 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 5,8287 Kč - 11,5678 Kč | 148 Skladem |
34.8
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
||
| 3,4721 Kč - 6,8486 Kč | 2250 Skladem |
30.5
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 16,3709 Kč - 16,3709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.1
|
2.625 in
66.7 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
||
| 2,9702 Kč - 5,8758 Kč | 1800 Skladem |
28.7
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku