Menu Vyhledávání

Chránič příruby 419.1 mm ASME, ANSI 600 8 černá polypropylen

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10387382

Staré objednací číslo:

491757

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 + 136,517 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

3 412,93 Kč

25 x 136,517 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 31.8 mm
OD 419.1 mm
Jmenovitý průměr potrubí 8"
Tlaková třída 600
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás