Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
338,2666 Kč - 338,2666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
26,5783 Kč - 26,5783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4"
|
600
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
169,1751 Kč - 418,2786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
28,8093 Kč - 28,8093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
641,0445 Kč - 641,0445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
558,3394 Kč - 558,3394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
30"
|
150
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
39,2817 Kč - 97,2918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
2 1/2"
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
391,9531 Kč - 391,9531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
225,9294 Kč - 558,471 Kč | 1 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
358,9743 Kč - 358,9743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
20"
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
||
51,5251 Kč - 127,169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
4"
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
53,7701 Kč - 53,7701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
3 1/2"
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
42,3077 Kč - 104,9527 Kč | 6 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
3"
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
97,0679 Kč - 240,5485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
8"
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
22,3112 Kč - 55,1576 Kč | 50 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
24,612 Kč - 60,8265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
1"
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
73,6411 Kč - 73,6411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
184,7233 Kč - 457,3486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
34,9868 Kč - 86,5667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
130,6324 Kč - 323,285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
10"
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku