Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79,2189 Kč - 196,8821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 150
|
10
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
46,8397 Kč - 116,4439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 100
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
45,5567 Kč - 112,6135 Kč | 1 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
42,3077 Kč - 104,9527 Kč | 11 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 65
|
10
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
111,9188 Kč - 276,5542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 250
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
187,4564 Kč - 463,4772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
34,8892 Kč - 85,8007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 65
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
42,3077 Kč - 104,9527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
28,6281 Kč - 70,7856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 40
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
254,4844 Kč - 254,4844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 500
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
23,4268 Kč - 57,9155 Kč | 3 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 20
|
16
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
22,3112 Kč - 55,1576 Kč | 30 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 15
|
16
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
56,81 Kč - 56,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
2 1/2"
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
256,6632 Kč - 256,6632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
97,0679 Kč - 240,5485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 200
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
59,0551 Kč - 146,3209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 100
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
111,9188 Kč - 276,5542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 200
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
441,9806 Kč - 441,9806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
DN 500
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
363,4086 Kč - 363,4086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
DN 400
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
28,6281 Kč - 70,7856 Kč | 12 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/2"
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku