Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Skladem

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost b1 Jmenovitý průměr potrubí Tlaková třída OD Koupit
45,5567 Kč - 112,6135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
DN 80
25
200.0 mm
194,3589 Kč - 479,5649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
DN 350
10
505.0 mm
369,5442 Kč - 914,6973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
DN 600
10
780.0 mm
97,0679 Kč - 240,5485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
DN 200
16
340.0 mm
59,0551 Kč - 146,3209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
DN 100
25
235.0 mm
441,9806 Kč - 441,9806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
DN 500
40
755.0 mm
111,9188 Kč - 276,5542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
DN 200
40
375.0 mm
153,8082 Kč - 380,7408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
DN 300
10
445.0 mm
130,6324 Kč - 323,285 Kč 10 Skladem
26.0 mm
DN 250
16
405.0 mm
433,0059 Kč - 1 070,9772 Kč 20 Skladem
33.0 mm
DN 600
16
840.0 mm
169,1751 Kč - 418,2786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
DN 300
25
485.0 mm
279,5183 Kč - 279,5183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
DN 500
10
670.0 mm
192,602 Kč - 192,602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
10"
900
546.1 mm
42,3077 Kč - 104,9527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
DN 80
6
190.0 mm
89,4123 Kč - 220,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
DN 200
6
320.0 mm
28,6281 Kč - 70,7856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
DN 40
6
130.0 mm
21,7395 Kč - 21,7395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
DN 15
6
80.0 mm
78,1033 Kč - 78,1033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
4"
900
292.1 mm
620,2252 Kč - 620,2252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.7 mm
24"
900
1041.4 mm
108,3769 Kč - 268,1274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
DN 200
25
360.0 mm
  • z/ze 8
Chránič příruby 200.0 mm DIN 25 DN80 černá polypropylen

10388136

Cenové rozmezí
112,6135 Kč - 45,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 80
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
Chránič příruby 505.0 mm DIN 10 DN 350 černá polypropylen

10388013

Cenové rozmezí
479,5649 Kč - 194,3589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    505.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 350
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 780.0 mm DIN 10 DN 600 černá polypropylen

10388044

Cenové rozmezí
914,6973 Kč - 369,5442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 600
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 340.0 mm DIN 16 DN 200 černá polypropylen

10388051

Cenové rozmezí
240,5485 Kč - 97,0679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 235.0 mm DIN 25 DN100 černá polypropylen

10388143

Cenové rozmezí
146,3209 Kč - 59,0551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 100
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
Chránič příruby DN 500 40 polypropylen černá polypropylen

10628966

Cenové rozmezí
441,9806 Kč - 441,9806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 500
  • Tlaková třída
    40
  • Barva
    černá
Chránič příruby 375.0 mm DIN 40 DN 200 černá polypropylen

10388228

Cenové rozmezí
276,5542 Kč - 111,9188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    40
  • Barva
    černá
Chránič příruby 445.0 mm DIN 10 DN 300 černá polypropylen

10388006

Cenové rozmezí
380,7408 Kč - 153,8082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 300
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 405.0 mm DIN 16 DN 250 černá polypropylen

10388068

Cenové rozmezí
323,285 Kč - 130,6324 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 840.0 mm DIN 16 DN 600 černá polypropylen

10388112

Cenové rozmezí
1 070,9772 Kč - 433,0059 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 600
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 485.0 mm DIN 25 DN 300 černá polypropylen

10388198

Cenové rozmezí
418,2786 Kč - 169,1751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 300
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
Chránič příruby 670.0 mm DIN 10 DN 500 černá polypropylen

10388037

Cenové rozmezí
279,5183 Kč - 279,5183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 500
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 546.1 mm ASME, ANSI 900 10 černá polypropylen

10387627

Cenové rozmezí
192,602 Kč - 192,602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    546.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
Chránič příruby 190.0 mm DIN 6 DN80 černá polypropylen

10387771

Cenové rozmezí
104,9527 Kč - 42,3077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 80
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 320.0 mm DIN 6 DN 200 černá polypropylen

10387818

Cenové rozmezí
220,6304 Kč - 89,4123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    320.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 130.0 mm DIN 6 DN 40 černá polypropylen

10387740

Cenové rozmezí
70,7856 Kč - 28,6281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 40
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 80.0 mm DIN 6 DN 15 černá polypropylen

10387719

Cenové rozmezí
21,7395 Kč - 21,7395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 15
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 292.1 mm ASME, ANSI 900 4 černá polypropylen

10387580

Cenové rozmezí
78,1033 Kč - 78,1033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    292.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
Chránič příruby 1041.4 mm ASME, ANSI 900 24 černá polypropylen

10387672

Cenové rozmezí
620,2252 Kč - 620,2252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    66.7 mm
  • OD
    1041.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    24"
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
Chránič příruby 360.0 mm DIN 25 DN 200 černá polypropylen

10388174

Cenové rozmezí
268,1274 Kč - 108,3769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    360.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá