Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Skladem

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost b1 Jmenovitý průměr potrubí Tlaková třída OD Koupit
338,2666 Kč - 338,2666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
26,5783 Kč - 26,5783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3/4"
600
117.5 mm
169,1751 Kč - 418,2786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
28,8093 Kč - 28,8093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
1/2"
300
95.3 mm
641,0445 Kč - 641,0445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
558,3394 Kč - 558,3394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
39,2817 Kč - 97,2918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
2 1/2"
150
177.8 mm
391,9531 Kč - 391,9531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
225,9294 Kč - 558,471 Kč 1 Skladem
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
358,9743 Kč - 358,9743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
20"
300
774.7 mm
51,5251 Kč - 127,169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
4"
150
228.6 mm
53,7701 Kč - 53,7701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
3 1/2"
300
228.6 mm
42,3077 Kč - 104,9527 Kč 6 Skladem
19.1 mm
3"
150
190.5 mm
97,0679 Kč - 240,5485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
8"
150
342.9 mm
22,3112 Kč - 55,1576 Kč 50 Skladem
15.9 mm
3/4"
150
98.4 mm
24,612 Kč - 60,8265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
1"
150
108.0 mm
73,6411 Kč - 73,6411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
5"
300
279.4 mm
184,7233 Kč - 457,3486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
34,9868 Kč - 86,5667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
2"
150
152.4 mm
130,6324 Kč - 323,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
10"
150
406.4 mm
  • z/ze 8
Chránič příruby 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 černá polypropylen

10387016

Cenové rozmezí
338,2666 Kč - 338,2666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    22"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 117.5 mm ASME, ANSI 600 3/4 černá polypropylen

10387108

Cenové rozmezí
26,5783 Kč - 26,5783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 černá polypropylen

10386965

Cenové rozmezí
418,2786 Kč - 169,1751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 černá polypropylen

10387092

Cenové rozmezí
28,8093 Kč - 28,8093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 černá polypropylen

10387061

Cenové rozmezí
641,0445 Kč - 641,0445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    32"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 984.3 mm ASME, ANSI 150 30 černá polypropylen

10387054

Cenové rozmezí
558,3394 Kč - 558,3394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    30"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 černá polypropylen

10386880

Cenové rozmezí
97,2918 Kč - 39,2817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2 1/2"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 černá polypropylen

10387023

Cenové rozmezí
391,9531 Kč - 391,9531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    24"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 černá polypropylen

10386989

Cenové rozmezí
558,471 Kč - 225,9294 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 černá polypropylen

10387276

Cenové rozmezí
358,9743 Kč - 358,9743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    20"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 černá polypropylen

10386910

Cenové rozmezí
127,169 Kč - 51,5251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 černá polypropylen

10387177

Cenové rozmezí
53,7701 Kč - 53,7701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3 1/2"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 černá polypropylen

10386897

Cenové rozmezí
104,9527 Kč - 42,3077 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 černá polypropylen

10386941

Cenové rozmezí
240,5485 Kč - 97,0679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 černá polypropylen

10386835

Cenové rozmezí
55,1576 Kč - 22,3112 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 černá polypropylen

10386842

Cenové rozmezí
60,8265 Kč - 24,612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 černá polypropylen

10387191

Cenové rozmezí
73,6411 Kč - 73,6411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 černá polypropylen

10386972

Cenové rozmezí
457,3486 Kč - 184,7233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 černá polypropylen

10386873

Cenové rozmezí
86,5667 Kč - 34,9868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 černá polypropylen

10386958

Cenové rozmezí
323,285 Kč - 130,6324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá