Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Skladem

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost b1 Jmenovitý průměr potrubí Tlaková třída OD Koupit
34,1082 Kč - 84,2686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
DN 32
10
140.0 mm
79,2189 Kč - 196,8821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
DN 150
10
285.0 mm
58,8738 Kč - 145,5548 Kč 2 Skladem
18.0 mm
DN 125
16
250.0 mm
46,8397 Kč - 116,4439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
DN 100
6
210.0 mm
22,3112 Kč - 55,1576 Kč 30 Skladem
14.0 mm
DN 15
16
95.0 mm
111,9188 Kč - 276,5542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
DN 250
6
375.0 mm
187,4564 Kč - 463,4772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
DN 350
6
490.0 mm
21,7395 Kč - 21,7395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
DN 15
6
80.0 mm
666,8836 Kč - 1 649,3663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
69,4438 Kč - 172,3675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
DN 150
6
265.0 mm
26,5783 Kč - 65,8061 Kč 50 Skladem
14.0 mm
DN 25
16
115.0 mm
254,4844 Kč - 254,4844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
DN 500
6
645.0 mm
23,4268 Kč - 57,9155 Kč 3 Skladem
14.0 mm
DN 20
16
105.0 mm
767,9397 Kč - 1 898,3416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
79.4 mm
28"
900
1168.4 mm
20,2753 Kč - 20,2753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
DN 10
6
75.0 mm
34,1082 Kč - 84,2686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
DN 50
6
140.0 mm
42,3077 Kč - 104,9527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
DN 80
6
190.0 mm
358,9743 Kč - 358,9743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
DN 600
6
755.0 mm
45,5567 Kč - 112,6135 Kč 1 Skladem
18.0 mm
DN 80
10
200.0 mm
48,75 Kč - 120,2743 Kč 6 Skladem
18.0 mm
DN 100
10
220.0 mm
  • z/ze 8
Chránič příruby 140.0 mm DIN 10 DN 32 černá polypropylen

10387900

Cenové rozmezí
84,2686 Kč - 34,1082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 32
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 285.0 mm DIN 10 DN150 černá polypropylen

10387979

Cenové rozmezí
196,8821 Kč - 79,2189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 250.0 mm DIN 16 DN125 černá polypropylen

10387962

Cenové rozmezí
145,5548 Kč - 58,8738 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 125
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 210.0 mm DIN 6 DN100 černá polypropylen

10387788

Cenové rozmezí
116,4439 Kč - 46,8397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 100
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 95.0 mm DIN 16 DN 15 černá polypropylen

10387870

Cenové rozmezí
55,1576 Kč - 22,3112 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    95.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 15
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 375.0 mm DIN 6 DN 250 černá polypropylen

10387825

Cenové rozmezí
276,5542 Kč - 111,9188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 490.0 mm DIN 6 DN 350 černá polypropylen

10387849

Cenové rozmezí
463,4772 Kč - 187,4564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    490.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 350
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 80.0 mm DIN 6 DN 15 černá polypropylen

10387719

Cenové rozmezí
21,7395 Kč - 21,7395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 15
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 černá polypropylen

10387689

Cenové rozmezí
1 649,3663 Kč - 666,8836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    26"
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
Chránič příruby 265.0 mm DIN 6 DN150 černá polypropylen

10387801

Cenové rozmezí
172,3675 Kč - 69,4438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    265.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 115.0 mm DIN 16 DN25 černá polypropylen

10387894

Cenové rozmezí
65,8061 Kč - 26,5783 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 25
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby DN 500 6 polypropylen černá polypropylen

10637678

Cenové rozmezí
254,4844 Kč - 254,4844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 500
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 105.0 mm DIN 16 DN 20 černá polypropylen

10387887

Cenové rozmezí
57,9155 Kč - 23,4268 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 20
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 černá polypropylen

10387696

Cenové rozmezí
1 898,3416 Kč - 767,9397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    79.4 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    28"
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
Chránič příruby 75.0 mm DIN 6 DN 10 černá polypropylen

10387702

Cenové rozmezí
20,2753 Kč - 20,2753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 10
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 140.0 mm DIN 6 DN 50 černá polypropylen

10387757

Cenové rozmezí
84,2686 Kč - 34,1082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 50
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 190.0 mm DIN 6 DN80 černá polypropylen

10387771

Cenové rozmezí
104,9527 Kč - 42,3077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 80
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 755.0 mm DIN 6 DN 600 černá polypropylen

10387863

Cenové rozmezí
358,9743 Kč - 358,9743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    24.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 600
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
Chránič příruby 200.0 mm DIN 10 DN80 černá polypropylen

10387948

Cenové rozmezí
112,6135 Kč - 45,5567 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 80
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 220.0 mm DIN 10 DN100 černá polypropylen

10387955

Cenové rozmezí
120,2743 Kč - 48,75 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 100
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá