Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89,4123 Kč - 220,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 200
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
358,9743 Kč - 358,9743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
DN 600
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
42,3077 Kč - 104,9527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
34,1082 Kč - 84,2686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 50
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
21,7395 Kč - 21,7395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 15
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
69,4438 Kč - 172,3675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 150
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
234,2961 Kč - 234,2961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
162,5933 Kč - 162,5933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
8"
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
192,602 Kč - 192,602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
10"
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
666,8836 Kč - 1 649,3663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
767,9397 Kč - 1 898,3416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
620,2252 Kč - 620,2252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
139,6266 Kč - 139,6266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
5"
|
900
|
13.752 in
349.3 mm
|
||
78,1033 Kč - 78,1033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
4"
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
||
118,654 Kč - 118,654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
6"
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
27,5962 Kč - 68,1809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 32
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
46,8397 Kč - 116,4439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 100
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
45,5567 Kč - 112,6135 Kč | 1 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 10
|
10
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
254,4844 Kč - 254,4844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 500
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku