Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Skladem

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost b1 Jmenovitý průměr potrubí Tlaková třída OD Koupit
42,3077 Kč - 104,9527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
DN 65
25
185.0 mm
97,0679 Kč - 240,5485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
DN 200
16
340.0 mm
71,5076 Kč - 176,1979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
DN 125
25
270.0 mm
252,173 Kč - 622,8215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
DN 400
25
620.0 mm
111,9188 Kč - 276,5542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
DN 200
40
375.0 mm
440,4661 Kč - 1 088,597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
DN 600
25
845.0 mm
194,3589 Kč - 479,5649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
DN 350
10
505.0 mm
108,3769 Kč - 268,1274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
DN 200
25
360.0 mm
161,3662 Kč - 399,8928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
DN 300
16
460.0 mm
45,5567 Kč - 112,6135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
DN 80
25
200.0 mm
185,281 Kč - 458,1147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
DN 250
40
450.0 mm
307,8675 Kč - 761,4817 Kč 10 Skladem
33.0 mm
DN 500
16
715.0 mm
153,8082 Kč - 380,7408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
DN 300
10
445.0 mm
217,3256 Kč - 537,0208 Kč 4 Skladem
36.0 mm
DN 350
40
580.0 mm
217,3256 Kč - 217,3256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
DN 400
16
580.0 mm
200,5643 Kč - 200,5643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
DN 400
10
565.0 mm
87,4044 Kč - 216,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
DN 150
25
300.0 mm
203,4508 Kč - 503,3133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
DN 350
16
520.0 mm
149,2204 Kč - 369,2496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
DN 250
25
425.0 mm
363,4086 Kč - 363,4086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
DN 400
40
660.0 mm
  • z/ze 8
Chránič příruby 185.0 mm DIN 25 DN65 černá polypropylen

10388129

Cenové rozmezí
104,9527 Kč - 42,3077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 65
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
Chránič příruby 340.0 mm DIN 16 DN 200 černá polypropylen

10388051

Cenové rozmezí
240,5485 Kč - 97,0679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 270.0 mm DIN 25 DN125 černá polypropylen

10388150

Cenové rozmezí
176,1979 Kč - 71,5076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 125
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
Chránič příruby 620.0 mm DIN 25 DN 400 černá polypropylen

10388204

Cenové rozmezí
622,8215 Kč - 252,173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 400
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
Chránič příruby 375.0 mm DIN 40 DN 200 černá polypropylen

10388228

Cenové rozmezí
276,5542 Kč - 111,9188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    40
  • Barva
    černá
Chránič příruby 845.0 mm DIN 25 DN 600 černá polypropylen

10388211

Cenové rozmezí
1 088,597 Kč - 440,4661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    845.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 600
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
Chránič příruby 505.0 mm DIN 10 DN 350 černá polypropylen

10388013

Cenové rozmezí
479,5649 Kč - 194,3589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    505.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 350
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 360.0 mm DIN 25 DN 200 černá polypropylen

10388174

Cenové rozmezí
268,1274 Kč - 108,3769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    360.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
Chránič příruby 460.0 mm DIN 16 DN 300 černá polypropylen

10388075

Cenové rozmezí
399,8928 Kč - 161,3662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    460.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 300
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 200.0 mm DIN 25 DN80 černá polypropylen

10388136

Cenové rozmezí
112,6135 Kč - 45,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 80
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
Chránič příruby 450.0 mm DIN 40 DN 250 černá polypropylen

10388235

Cenové rozmezí
458,1147 Kč - 185,281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    40
  • Barva
    černá
Chránič příruby 715.0 mm DIN 16 DN 500 černá polypropylen

10388105

Cenové rozmezí
761,4817 Kč - 307,8675 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 500
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 445.0 mm DIN 10 DN 300 černá polypropylen

10388006

Cenové rozmezí
380,7408 Kč - 153,8082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 300
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 580.0 mm DIN 40 DN 350 černá polypropylen

10388259

Cenové rozmezí
537,0208 Kč - 217,3256 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 350
  • Tlaková třída
    40
  • Barva
    černá
Chránič příruby 580.0 mm DIN 16 DN 400 černá polypropylen

10388099

Cenové rozmezí
217,3256 Kč - 217,3256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 400
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 565.0 mm DIN 10 DN 400 černá polypropylen

10388020

Cenové rozmezí
200,5643 Kč - 200,5643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 400
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
Chránič příruby 300.0 mm DIN 25 DN150 černá polypropylen

10388167

Cenové rozmezí
216,034 Kč - 87,4044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
Chránič příruby 520.0 mm DIN 16 DN 350 černá polypropylen

10388082

Cenové rozmezí
503,3133 Kč - 203,4508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 350
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 425.0 mm DIN 25 DN 250 černá polypropylen

10388181

Cenové rozmezí
369,2496 Kč - 149,2204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
Chránič příruby 660.0 mm DIN 40 DN 400 černá polypropylen

10388266

Cenové rozmezí
363,4086 Kč - 363,4086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    39.0 mm
  • OD
    660.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 400
  • Tlaková třída
    40
  • Barva
    černá