Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161,3662 Kč - 399,8928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 300
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
203,4508 Kč - 503,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 350
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
217,3256 Kč - 537,0208 Kč | 4 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 350
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
108,3769 Kč - 268,1274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 200
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
217,3256 Kč - 217,3256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 400
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
149,2204 Kč - 369,2496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 250
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
199,2675 Kč - 491,8221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 300
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
363,4086 Kč - 363,4086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
DN 400
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku