Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C. 
Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | T | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4826 Kč - 66,6488 Kč | 86 Skladem | 
 
ANSI 1-1/2"
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2.953 in
 
75.0 mm
 
 | 
||
| 500,079 Kč - 1 411,882 Kč | 21 Skladem | 
 
ANSI 12"
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
1.535 in
 
39.0 mm
 
 | 
||
| 238,9257 Kč - 507,1438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
10.039 in
 
255.0 mm
 
 | 
||
| 51,0035 Kč - 108,967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
3.622 in
 
92.0 mm
 
 | 
||
| 1 170,7836 Kč - 2 485,9237 Kč | 9 Skladem | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
23.031 in
 
585.0 mm
 
 | 
||
| 1 122,4797 Kč - 2 398,1311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
ANSI 22"
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
25.276 in
 
642.0 mm
 
 | 
||
| 902,0026 Kč - 1 915,1954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
17.126 in
 
435.0 mm
 
 | 
||
| 44,7898 Kč - 94,9937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
4.134 in
 
105.0 mm
 
 | 
||
| 11,8155 Kč - 38,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 197,2873 Kč - 419,0447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
8.78 in
 
223.0 mm
 
 | 
||
| 60,7702 Kč - 128,7011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
5 in
 
127.0 mm
 
 | 
||
| 45,25 Kč - 121,5478 Kč | 12 Skladem | 
 
ANSI 2.1⁄2"
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
4.528 in
 
115.0 mm
 
 | 
||
| 501,3759 Kč - 1 064,0825 Kč | 21 Skladem | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
12.795 in
 
325.0 mm
 
 | 
||
| 1 007,4233 Kč - 2 138,8903 Kč | 9 Skladem | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
18.504 in
 
470.0 mm
 
 | 
||
| 1 258,1182 Kč - 2 671,3146 Kč | 4 Skladem | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
21.063 in
 
535.0 mm
 
 | 
||
| 47,7879 Kč - 101,1222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
4.331 in
 
110.0 mm
 
 | 
||
| 136,5449 Kč - 291,7225 Kč | 80 Skladem | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
6.614 in
 
168.0 mm
 
 | 
||
| 15,3412 Kč - 32,7758 Kč | 420 Skladem | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
||
| 196,9247 Kč - 418,2786 Kč | 70 Skladem | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
8.543 in
 
217.0 mm
 
 | 
||
| 59,2364 Kč - 110,3152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
6 in
 
152.4 mm
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku