Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | T | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 155,5518 Kč - 6 699,3536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 432,6154 Kč - 474,2023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 19,1966 Kč - 41,0127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 646,7059 Kč - 707,8562 Kč | 25 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
| 142,0809 Kč - 301,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 33,1322 Kč - 70,7856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 317,1128 Kč - 673,3826 Kč | 18 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 476,6522 Kč - 945,3404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
| 345,197 Kč - 643,5056 Kč | 30 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 13,3733 Kč - 28,5716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 4 034,0858 Kč - 8 564,754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 596,7008 Kč - 654,2307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 87,951 Kč - 187,9036 Kč | 30 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 60,7702 Kč - 128,7011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1 373,2575 Kč - 2 915,4261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 653,734 Kč - 717,0491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2 330,802 Kč - 4 948,0989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 237,838 Kč - 504,8455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1 168,3572 Kč - 2 480,5611 Kč | 8 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 237,1129 Kč - 503,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku