Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
V této řadě produktů najdete tři různá provedení:
Jejich konstrukce umožňuje hladký a přesný lineární pohyb, minimalizuje tření a míru opotřebení. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití u strojů a zařízení v automobilovém průmyslu, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | Materiál | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 718,0925 Kč - 2 454,4179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
121.2
|
ocel
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Double Length
|
||
| 1 582,9756 Kč - 2 261,2874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.0
|
ocel nerezavějící
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version
|
||
| 678,8077 Kč - 969,619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.8
|
ocel nerezavějící
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 848,3857 Kč - 1 211,8378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.8
|
ocel nerezavějící
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 597,9855 Kč - 854,3358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
ocel nerezavějící
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
| 899,7053 Kč - 1 285,2225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.0
|
ocel
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
| 3 862,3613 Kč - 5 517,7298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
170.0
|
ocel
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Double Length
|
||
| 344,3623 Kč - 491,8753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
ocel
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Double Length
|
||
| 610,8773 Kč - 872,6819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.6
|
ocel
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 1 381,4158 Kč - 1 973,4512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
ocel nerezavějící
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 1 107,4631 Kč - 1 581,9839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
ocel nerezavějící
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 3 458,0021 Kč - 4 940,0738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.6
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 356,2625 Kč - 508,9818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
ocel nerezavějící
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 413,7801 Kč - 591,0437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||
| 4 689,4257 Kč - 6 699,0733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.6
|
ocel nerezavějící
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.6
|
ocel nerezavějící
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
|||
| 149,2484 Kč - 213,2121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
ocel
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 2 023,7791 Kč - 2 891,0068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.6
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 2 254,8415 Kč - 3 221,2376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.1
|
ocel nerezavějící
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 416,7552 Kč - 595,5062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.8
|
ocel
|
12.0
|
22.0
|
61.0
|
Double Length
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku