Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená, se středovou přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární kuličková pouzdra se středovou přírubou a prodlouženým tělem se používají v zařízeních s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.

Mají nízké tření pro snížení opotřebení a navíc dokážou odolat velkému zatížení, protože kuličková ložiska rovnoměrně rozkládají zatížení po pouzdru, čímž se minimalizuje namáhání materiálu a prodlužuje se životnost systému. Mají těsnění, které také pomáhá chránit vnitřní součásti ložiska před prachem a nečistotami.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.

  • Obsahují těsnění, která také pomáhají chránit vnitřní komponenty ložisek před prachem a nečistotami.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
  • Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Koupit
2 037,0441 Kč - 2 910,063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
1 089,4082 Kč - 1 556,1255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
1 053,3032 Kč - 1 504,8564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
881,2027 Kč - 1 258,861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
2 442,3829 Kč - 3 488,9465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
1 112,5154 Kč - 1 589,3421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
2 575,2493 Kč - 3 678,8588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
1 465,1409 Kč - 2 092,8865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
970,7431 Kč - 1 386,9134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
3 072,5355 Kč - 4 389,4052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
2 919,691 Kč - 4 171,0903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
584,901 Kč - 835,4697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
24.0
8.0
16.0
45.0
32.0
1 184,0033 Kč - 1 691,3989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
913,4565 Kč - 1 305,0754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
747,3735 Kč - 1 067,5045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
32.0
12.0
22.0
57.0
42.0
846,0605 Kč - 1 208,5547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
5 208,748 Kč - 7 440,9998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
112.0
60.0
90.0
211.0
134.0
  • z/ze 2
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20157036

Cenové rozmezí
2 910,063 Kč - 2 037,0441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157722

Cenové rozmezí
1 556,1255 Kč - 1 089,4082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157715

Cenové rozmezí
1 504,8564 Kč - 1 053,3032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157692

Cenové rozmezí
1 258,861 Kč - 881,2027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20156534

Cenové rozmezí
3 488,9465 Kč - 2 442,3829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 12.0 21.0 57.0 ocel nerezavějící

20156473

Cenové rozmezí
1 589,3421 Kč - 1 112,5154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156527

Cenové rozmezí
3 678,8588 Kč - 2 575,2493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 8.0 15.0 45.0 ocel nerezavějící

20156565

Cenové rozmezí
2 092,8865 Kč - 1 465,1409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 8.0 15.0 45.0 ocel nerezavějící

20156558

Cenové rozmezí
1 386,9134 Kč - 970,7431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20157043

Cenové rozmezí
4 389,4052 Kč - 3 072,5355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20157050

Cenové rozmezí
4 171,0903 Kč - 2 919,691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 45.0 ocel

20158019

Cenové rozmezí
835,4697 Kč - 584,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157760

Cenové rozmezí
1 691,3989 Kč - 1 184,0033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157708

Cenové rozmezí
1 305,0754 Kč - 913,4565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 57.0 ocel

20158026

Cenové rozmezí
1 067,5045 Kč - 747,3735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel

20156176

Cenové rozmezí
1 208,5547 Kč - 846,0605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 60.0 90.0 211.0 ocel

20158057

Cenové rozmezí
7 440,9998 Kč - 5 208,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3
    134.0
  • d4
    11.0