Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 25.0 40.0 58.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball se používají v náročném prostředí a jsou určena k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu. Tento typ pouzdra unese trojnásobek zátěže normálních pouzder a má 27krát delší životnost, takže je ideální pro použití s kalenými hřídelemi.
Nové objednací číslo:

20157166

Staré objednací číslo:

20157166

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 784,9227 Kč
10 - 19 706,4545 Kč
20 - 49 667,2204 Kč
50 - 99 627,9863 Kč
100 + 549,5181 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

784,92 Kč

1 x 784,9227 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
l2 43.8
l3 1.90
Počet drah 6.0
Dyn. load C max. N 2750.0
Hmotnost (g) 122.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás