Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra. Poskytují samočinné vyrovnávání, které prodlužuje životnost díky minimalizaci tření mezi hřídelí a kuličkami a umožňuje mírné nesouososti mezi hřídelí a ložiskem.

Mají uzavřenou konstrukci, která chrání vnitřní ložiskové komponenty před prachem, špínou a jinými kontaminanty. Jsou určeny pouze pro hřídele z kalené oceli.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.

  • Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než tradiční lineární pouzdra.
  • Zajišťují samočinné zarovnání, které prodlužuje životnost pojezdu díky minimalizaci tření mezi vodicí tyčí a kuličkami.
  • Mají uzavřenou konstrukci, která chrání vnitřní součásti ložisek před prachem a jinými nečistotami.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1741, SRL1740

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 16
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 Počet drah Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 20.0 32.0 45.0 ocel

20157142


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 30.0 47.0 68.0 ocel

20157180


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 16.0 26.0 36.0 ocel

20157128


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 40.0 62.0 80.0 ocel

20157913


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 40.0 62.0 80.0 ocel

20157203


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 10.0 19.0 29.0 ocel

20157098


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 10.0 19.0 29.0 ocel

20157852


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 50.0 75.0 100.0 ocel

20157227


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 16.0 26.0 36.0 ocel

20157876


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 12.0 22.0 32.0 ocel

20157104


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 20.0 32.0 45.0 ocel

20157883


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 12.0 22.0 32.0 ocel

20157869


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 30.0 47.0 68.0 ocel

20157906


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 25.0 40.0 58.0 ocel

20157890


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 50.0 75.0 100.0 ocel

20157920


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 25.0 40.0 58.0 ocel

20157166


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90