20157890
20157890
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 996,498 Kč |
10 - 19 | 896,8482 Kč |
20 - 49 | 847,0233 Kč |
50 - 99 | 797,1984 Kč |
100 + | 697,5486 Kč |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
l2 | 43.8 |
l3 | 1.90 |
Počet drah | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2750.0 |
Hmotnost (g) | 122.0 |
Povrchová úprava | poniklováno |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku