Menu Vyhledávání

Kulové klouby

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kulové klouby lze používat ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Jsou pevné, mají dlouhou životnost a zaručují spolehlivý spoj i při velké zátěži. Umožňují efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.

Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility. Jejich konstrukce umožňuje rotační a úhlový pohyb různými směry.

Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.

  • Nabízejí efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.
  • Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility.
  • Používají se v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d4 Směr závitu d1 l1 ±0.3 Materiál d3 Koupit
399,00 Kč - 569,8917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
353,648 Kč - 505,0628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
231,717 Kč - 331,0799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
212,139 Kč - 303,0377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
45,352 Kč - 64,9304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
ocel
10.0
48,822 Kč - 69,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
ocel
13.0
106,565 Kč - 152,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
47,087 Kč - 67,4087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
ocel
10.0
243,117 Kč - 347,4522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
40,396 Kč - 57,7435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
ocel
8.0
206,191 Kč - 294,4174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
63,939 Kč - 91,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
1 193,778 Kč - 1 591,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
151,917 Kč - 216,8478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
100,865 Kč - 144,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
1 142,23 Kč - 1 522,8913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
1 182,874 Kč - 1 577,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
239,40 Kč - 342,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
264,678 Kč - 378,1826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
52,787 Kč - 75,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
ocel
13.0
  • z/ze 2
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M10 ocel nerezavějící AISI 303

20217051

Cenové rozmezí
569,8917 Kč - 399,00 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 13.0 M8 ocel nerezavějící AISI 303

20217044

Cenové rozmezí
505,0628 Kč - 353,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

20217020

Cenové rozmezí
331,0799 Kč - 231,717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 10.0 M6 ocel nerezavějící AISI 303

20217037

Cenové rozmezí
303,0377 Kč - 212,139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulové klouby Pravý závit 10.0 M6 ocel

20212858

Cenové rozmezí
64,9304 Kč - 45,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulové klouby Levý závit 13.0 M8 ocel

20212964

Cenové rozmezí
69,6391 Kč - 48,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulové klouby Levý závit 16.0 M10 ocel

20212971

Cenové rozmezí
152,1652 Kč - 106,565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulové klouby Levý závit 10.0 M6 ocel

20212957

Cenové rozmezí
67,4087 Kč - 47,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

20212995

Cenové rozmezí
347,4522 Kč - 243,117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Levý závit 8.0 M5 ocel

20212940

Cenové rozmezí
57,7435 Kč - 40,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulové klouby Levý závit 16.0 M10 ocel nerezavějící AISI 303

20213138

Cenové rozmezí
294,4174 Kč - 206,191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

20213022

Cenové rozmezí
91,20 Kč - 63,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M16 ocel nerezavějící AISI 303

20213176

Cenové rozmezí
1 591,787 Kč - 1 193,778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulové klouby Levý závit 16.0 M12 ocel

20212988

Cenové rozmezí
216,8478 Kč - 151,917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulové klouby Levý závit 10.0 M6 ocel nerezavějící AISI 303

20213114

Cenové rozmezí
144,2348 Kč - 100,865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel nerezavějící AISI 303

20213152

Cenové rozmezí
1 522,8913 Kč - 1 142,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel nerezavějící AISI 303

20213077

Cenové rozmezí
1 577,1652 Kč - 1 182,874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel

20212902

Cenové rozmezí
342,00 Kč - 239,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M16 ocel

20213015

Cenové rozmezí
378,1826 Kč - 264,678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 13.0 M8 ocel

20212865

Cenové rozmezí
75,3391 Kč - 52,787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0