Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra - otevřená - superball

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra a jsou určeny pouze pro použití s kalenými vodicími tyčemi. Mají otevřenou konstrukci, která umožňuje jejich použití ve spojení s podpěrami vodicích tyčí.

Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.

  • Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než tradiční lineární pouzdra.
  • Mají otevřenou konstrukci, díky níž mohou být používány spolu s kolejničkami na podpěru hřídele.
  • Zajišťují samočinné zarovnání, které prodlužuje životnost pojezdu díky minimalizaci tření mezi vodicí tyčí a kuličkami.
Materiál: ocel poniklovaná, ocel Produktová řada: SRL1743, SRL1742

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 w1 Koupit
371,6408 Kč - 530,9842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
817,4172 Kč - 1 167,8764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
1 169,0799 Kč - 1 669,9766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
1 574,6594 Kč - 2 249,5822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
492,7129 Kč - 703,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
770,24 Kč - 1 100,4804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
654,9447 Kč - 935,6009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
419,7808 Kč - 599,5837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
494,3978 Kč - 706,2138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
443,3694 Kč - 633,2817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
1 332,9966 Kč - 1 904,4184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
593,8069 Kč - 848,2268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
1 574,178 Kč - 2 248,8601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
944,2661 Kč - 1 348,8828 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel

20157111

Cenové rozmezí
530,9842 Kč - 371,6408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Lineární kuličková pouzdra 30.0 47.0 68.0 ocel

20157197

Cenové rozmezí
1 167,8764 Kč - 817,4172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90
Lineární kuličková pouzdra 40.0 62.0 80.0 ocel

20157210

Cenové rozmezí
1 669,9766 Kč - 1 169,0799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Lineární kuličková pouzdra 50.0 75.0 100.0 ocel

20157234

Cenové rozmezí
2 249,5822 Kč - 1 574,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 36.0 ocel poniklovaná

20157944

Cenové rozmezí
703,8068 Kč - 492,7129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 58.0 ocel poniklovaná

20157968

Cenové rozmezí
1 100,4804 Kč - 770,24 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 58.0 ocel

20157173

Cenové rozmezí
935,6009 Kč - 654,9447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 36.0 ocel

20157135

Cenové rozmezí
599,5837 Kč - 419,7808 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 45.0 ocel

20157159

Cenové rozmezí
706,2138 Kč - 494,3978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel poniklovaná

20157937

Cenové rozmezí
633,2817 Kč - 443,3694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Lineární kuličková pouzdra 40.0 62.0 80.0 ocel poniklovaná

20157982

Cenové rozmezí
1 904,4184 Kč - 1 332,9966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 45.0 ocel poniklovaná

20157951

Cenové rozmezí
848,2268 Kč - 593,8069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Lineární kuličková pouzdra 50.0 75.0 100.0 ocel poniklovaná

20157999

Cenové rozmezí
2 248,8601 Kč - 1 574,178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Lineární kuličková pouzdra 30.0 47.0 68.0 ocel poniklovaná

20157975

Cenové rozmezí
1 348,8828 Kč - 944,2661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90