Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 8.0 mm 14.0 mm 10.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10049938

Staré objednací číslo:

008081000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 21,7116 Kč
500 - 999 16,6497 Kč
1000 + 13,3588 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 171,16 Kč

100 x 21,7116 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 14.0 mm
Délka hřídele 8.0 mm
Celková délka 10.0 mm
Tloušťka příruby 2.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 8.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Vnější průměr 14.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 8.0 mm
Vnější průměr příruby 20.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 14.0 mm
Příruba Ano
Vnitřní průměr 8.0 mm
Celkový průměr 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás