Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Flanged | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,801 Kč - 29,6019 Kč | 2000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 8,5602 Kč - 15,6124 Kč | 16100 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 11,9499 Kč - 19,4473 Kč | 7900 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 10,4418 Kč - 16,9769 Kč | 15000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 32,7474 Kč - 57,7962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 19,1887 Kč - 30,2338 Kč | 3768 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 19,4473 Kč - 38,9233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 41,207 Kč - 82,4285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 103,7861 Kč - 163,0904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10,4274 Kč - 19,0164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 16,6896 Kč - 26,2697 Kč | 3600 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 42,7151 Kč - 69,9328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 8,0862 Kč - 14,7794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 10,4848 Kč - 17,1636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 13,3287 Kč - 21,7741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 21,9751 Kč - 35,9646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 186,3439 Kč - 239,6015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ano
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,3737 Kč - 26,60 Kč | 600 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 13,7596 Kč - 22,3629 Kč | 20500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 11,2173 Kč - 22,4204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm