10323137
008142019247
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 232,6228 Kč |
50 + | 180,9164 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hřídele | 1.969 in |
---|---|
Průměr hřídele | 50.0 mm |
Délka hřídele | 48.0 mm |
Délka hřídele | 1.89 in |
Celková délka | 1.969 in |
Celková délka | 50.0 mm |
Tloušťka příruby | 0.079 in |
Tloušťka příruby | 2.0 mm |
Typ ložiska | Kluzné ložisko |
Maximální provozní teplota | 194 °F |
Maximální provozní teplota | 90 °C |
Jmenovitý vnitřní průměr | 1.772 in |
Jmenovitý vnitřní průměr | 45.0 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon) |
Vnější průměr | 50.0 mm |
Vnější průměr | 1.969 in |
Norma | metrické |
Průměr otvoru hřídele | 1.772 in |
Průměr otvoru hřídele | 45.0 mm |
Vnější průměr příruby | 58.0 mm |
Vnější průměr příruby | 2.283 in |
Jmenovitý vnější průměr | 1.969 in |
Jmenovitý vnější průměr | 50.0 mm |
Příruba | Ano |
Vnitřní průměr | 45.0 mm |
Vnitřní průměr | 1.772 in |
Celkový průměr | 50.0 mm |
Celkový průměr | 1.969 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku