10050460
008200300002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 34,0107 Kč |
250 - 999 | 20,596 Kč |
1000 + | 15,4505 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hřídele | 0.984 in |
---|---|
Průměr hřídele | 25.0 mm |
Délka hřídele | 13.0 mm |
Délka hřídele | 0.512 in |
Celková délka | 15.0 mm |
Celková délka | 0.591 in |
Tloušťka příruby | 0.079 in |
Tloušťka příruby | 2.0 mm |
Typ ložiska | Kluzné ložisko |
Maximální provozní teplota | 248 °F |
Maximální provozní teplota | 120 °C |
Jmenovitý vnitřní průměr | 20.0 mm |
Jmenovitý vnitřní průměr | 0.787 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Vnější průměr | 0.984 in |
Vnější průměr | 25.0 mm |
Norma | metrické |
Průměr otvoru hřídele | 0.787 in |
Průměr otvoru hřídele | 20.0 mm |
Vnější průměr příruby | 1.181 in |
Vnější průměr příruby | 30.0 mm |
Jmenovitý vnější průměr | 0.984 in |
Jmenovitý vnější průměr | 25.0 mm |
Příruba | Ano |
Vnitřní průměr | 20.0 mm |
Vnitřní průměr | 0.787 in |
Celkový průměr | 25.0 mm |
Celkový průměr | 0.984 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku