Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele a velmi nízké tření a dobrou tepelnou propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10178836

Staré objednací číslo:

008709011442

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 23,9009 Kč
500 - 999 18,3092 Kč
1000 + 14,7114 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 390,09 Kč

100 x 23,9009 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 8.0 mm
Délka hřídele 7.0 mm
Celková délka 8.0 mm
Tloušťka příruby 1.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 190 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 6.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
Vnější průměr 8.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 6.0 mm
Vnější průměr příruby 12.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 8.0 mm
Příruba Ano
Vnitřní průměr 6.0 mm
Celkový průměr 8.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás