Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele a velmi nízké tření a dobrou tepelnou propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10179116

Staré objednací číslo:

008765011442

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 145,0371 Kč
50 - 999 93,9583 Kč
1000 + 70,9359 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 450,37 Kč

10 x 145,0371 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 28.0 mm
Délka hřídele 28.5 mm
Celková délka 30.0 mm
Tloušťka příruby 1.5 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 190 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 25.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
Vnější průměr 28.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 25.0 mm
Vnější průměr příruby 35.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 28.0 mm
Příruba Ano
Vnitřní průměr 25.0 mm
Celkový průměr 30.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás